Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

207-U REDUZIERT AUSSCHUSS UM 20 %

Brand Pillar: Fokussiert

Industry: Konsumgüter

Product Lines: Manuelle Spanner, Geräte für Materialhandhabung

Related Product(s):
Destaco News & Events Image

HERAUSFORDERUNG:

Ein Kunde hatte Probleme mit Qualitätsmängeln und wollte schnell die Abmessungen eines Bauteils überprüfen.

LÖSUNG:

In Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelte DESTACO mithilfe eines 207-U-Spanners eine schnell einsetzbare Grenzlehre.

ERGEBNIS:

Der Kniehebelspanner vom Typ 207-U garantiert eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Messen der Messlehre. Durch das präzise Abmessen der Teile hat der Kunde seine Ausschussrate um 20% gesenktund so erhebliche Einsparungen vorgenommen.

Back to Top