Automobil- und Transportmittelferigungsindustrie: Produkte

  • Kraftspanner und Zentrierspanner
    • Automationskraftspanner
    • Pneumatische Zentrierspanner
  • Pneumatische und hydraulische Spanntechnik
    • Pneumatische Spanner
    • Hydraulische Spanner
  • Manuelle Spanntechnik
    • Vertikalspanner
    • Horizontalspanner
    • Schubstangenspanner
    • Schubstangenspanner mit variablem Hub
    • Spannzangen
    • Verschlussspanner
  • Modulare Greifersysteme für Roboter (Endeffektoren)
    • Umfassendes Abgebot von Standardprodukten
    • Kundenspezifische Lösungen für das Materialhandling
  • Präzisions-Schrittgetriebe (Indexer)

Kraftspanner und Zentrierspanner

Automations-Kraftspanner

DE-STA-CO Automationskraftspanner werden für die Anforderungen der Automobil- und metallverarbeitenden Industrie entwickelt. Sie sind die optimale Wahl, wenn es um das Spannen, Halten und Positionieren von Blechen und anderer Bauteile auf und in einer Vorrichtung geht.

Die geschlossenen Ausführungen sind besonders gut in Schweißanlagen geeignet.

Die Spannarmposition wird von Sensoren überwacht. Dieses optional erhältliche Feature ist ein weiterer Vorteil in automatisierten Fertigungssystemen.

Alle Spanner haben eines gemeinsam: Sie wurden für Millionen von Arbeitszyklen entwickelt. (Beachten Sie bitte die Betriebsanleitung).

Pneumatische Zentrierspanner

Alle pneumatischen Zentrierspanner verfügen über ein komplett geschlossenes Gehäuse, um den Spannmechanismus vor Verschmutzung (z.B. in Schweißprozessen) zu schützen.

  • Die pneumatischen Zentrierspanner der Serie 82P wurden zum Positionieren und Spannen von Blechen in Schweiß- und Transferanwendungen entwickelt.
  • Die manuellen Präzisionsspanner der Serie 52 wurden für den Bau von Prototypen und für die Kleinserienfertigung  entwickelt.
  • Die Zentrierspanner der Serie 86P werden zum Positionieren und Zentrieren von Blechen in Vorrichtungen und Handlingsystemen eingesetzt. Sie verfügen über eine einziehbare Kolbenstange mit gekapseltem Abstreifer zum Schutz vor Schweißspritzern.

Alle pneumatischen Zentrierspanner verfügen über ein komplett geschlossenes Gehäuse, um den Spannmechanismus vor Verschmutzung (z.B. in Schweißprozessen) zu schützen.

Pneumatische und hydraulische Spanntechnik

Pneumatische Spanner

  • Geschlossene Ausführung: Die gekapselte Bauweise reduziert den Wartungsaufwand, die beweglichen Teile sind geschützt und werden permanent geschmiert.
  • Hohes Leistungspotenzial: Die Spannkraft kann selbst bei unterbrochener Druckluftversorgung aufrechterhalten werden.
  • Außergewöhnliche Eigenschaften: Hochtemperaturausführungen sind für Anwendungen in Dauer-Umgebungstemperaturen von 500° F (260° C) und kurzzeitig (bis 10 Minuten) für Umgebungstemperaturen  von 700° F (370 °C) geeignet.
  • Effiziente Größe: Hohe Spannkräfte werden in einer kompakten Ausführung erreicht.

Hydraulische Spanner

  • Systemflexibilität: Standardisierter Aufbau und Anschluss erleichtert Wartung und  Reparatur.
  •  Besonders adaptiv: Die Produkte verfügen über verschiedene  Montage- und Installationsoptionen.
  • Haltbares Design: Die fortgeschrittene Dichtungs- und Abstreifer-Technologie hält Verschmutzungen und Undichtigkeiten stand,  korrosionsbeständige Metalloberflächen erhöhen die Produktlebensdauer.
  • Hohe Produktivität: Vorrichtungen können von einer einzigen Antriebsquelle und Steuerung betätigt werden. 

Manuelle Spanntechnik

Vertikalspanner

  • Langlebige Bauweise: Hohe Steifigkeit, Nieten aus Edelstahl und Verzinkung.
  • Sichere Bedienung: medienbeständiger, ergonomisch geformter  DE-STA-CO-Handgriff sorgt für höhere Funktionssicherheit.
  • Fortschrittliche Konstruktion: DE-STA-CO Toggle Lock Plus stellt sicher, dass die Übertotpunkt-Verriegelung beibehalten und ein unbeabsichtigtes Öffnen des Spanners verhindert wird.  
  • Öffnungswinkel des Spannarmes: modellabhängig,  von 80 Grad bis 140 Grad
  • Haltekraft: modellabhängig, von 26 bis 2700 daN

Horizontalspanner

  • Langlebige Bauweise: Hohe Steifigkeit, Nieten aus Edelstahl und Verzinkung.
  • Sichere Bedienung: medienbeständiger, ergonomisch geformter  DE-STA-CO-Handgriff sorgt für höhere Funktionssicherheit.
  • Fortschrittliche Konstruktion: DE-STA-CO Toggle Lock Plus stellt sicher, dass die Übertotpunkt-Verriegelung beibehalten und ein unbeabsichtigtes Öffnen des Spanners verhindert wird.  
  • Öffnungswinkel des Spannarmes: modellabhängig, von  70 bis 90 Grad
  • Haltekraft: modellabhängig, von 25 bis 1030 daN

Schubstangenspanner

  • Flexibel einsetzbar:  Modelle verriegeln in ausgefahrener als auch in eingezogener Stellung  
  • Langlebige Bauweise: Hohe Steifigkeit, Nieten aus Edelstahl und Verzinkung
  • Sichere Bedienung: medienbeständiger, ergonomisch geformter  DE-STA-CO-Handgriff sorgt für höhere Funktionssicherheit.
  • Adaptierbare Lösung: Schubstangen mit Innengewinde.
  • Haltekraft: modellabhängig, von 40 bis 7000 daN

Schubstangenspanner mit variablem Hub

  • Flexibles Bedienkonzept: Zur Erfüllung der speziellen Anforderungen an den Anwendungsfall sind Modelle für die Einhand- und Zweihandbedienung erhältlich.
  • Mehrere Befestigungsmöglichkeiten: Modelle besitzen wahlweise Möglichkeiten zur Befestigung mittels Fußflansch, Kopfflansch und Einschraubgewinde.
  • Hohe Flexibilität: modellabhängig sind Schubstangen für Hübe bis 300 mm erhältlich
  • Haltekraft: modellabhängig, von 450 1800 daN

Spannzangen

  • Mehr Flexibilität: Hohe Haltekräfte können dort aufgebracht werden, wo der Einsatz stationärer Spannsysteme für Werkstücke nicht möglich ist.
  • Langlebige Bauweise: Hochfester, gesenkgeschmiedeter Stahl gewährleistet maximale Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.
  • Sichere Bedienung: medienbeständiger, vinyl-getauchter DE-STA-CO-Handgriff sorgt für höhere Funktionssicherheit.
  • Effiziente Funktion: Einige Modelle besitzen einen Zweiwege-Hebelauslöser zum schnellen und leichten Öffnen des Spanners.
  • Haltekraft: modellabhängig, von 45 bis 540 daN

Verschlussspanner

  • Fortschrittliche Konstruktion: DE-STA-CO® Toggle Lock Plus stellt sicher, dass die Übertotpunkt-Verriegelung beibehalten und ein unbeabsichtigtes Öffnen des Spanners verhindert wird.  
  • Langlebige Bauweise: Hohe Steifigkeit, Nieten aus Edelstahl und Verzinkung
  • Sichere Bedienung: medienbeständiger, ergonomisch geformter  DE-STA-CO-Handgriff sorgt für höhere Funktionssicherheit.
  • Komplettlösung: Spannbügel und Gegenlager sind im  Lieferumfang der Spanner enthalten.
  • Haltekraft: modellabhängig, von 170 bis 2700 daN

Modulare Greifersysteme für Roboter (Endeffektoren)

Umfassendes Angebot an Standardprodukten

  • Vakuumprodukte: DE-STA-CO bietet verschiedene Formen und Größen von Vakuumsaugern für unterschiedliche Oberflächen, Konturen und Anwendungsfälle an. Der Auto-Release Venturi (ARV)  ermöglichen ein schnelles Freigeben von Teilen, wobei nur eine Druckluftleitung und ein Ventil erforderlich sind.
  • Modularer Greifer, Pneumatik-Greifer GRI (mit Kniehebelmechanismus): exzellent zum Greifen und Transportieren von Blechen bei sehr kurzer Taktzeiten.
  • Modularer geschlossener Greifer GR84 (Mechanismus ist vor dem Eindringen von Schmutz geschützt): exzellent zum Greifen und Transportieren von Blechen bei sehr kurzer Taktzeiten.
  • Pneumatische Schwenkeinheiten: Schwenkeinheiten werden in zwei verschiedenen Versionen angeboten: in mittelschwerer- und schwerer Ausführung. Jede Version ist in verschiedenen Baugrößen erhältlich und kann an die jeweiligen Anwendung angepasst werden. Schwenkeinheiten können stirn- und rückseitig, die schwere Ausführung auch  seitlich befestigt sein. Schwenkeinheiten von DE-STA-CO dienen zum Einschwenken von schweren Bauteilen  und Werkzeugen.

Pneumatische Lineareinheiten für den Schweißbereich: Lineareinheiten werden in drei verschiedenen Ausführungen und mit vier standardmäßigen Hüben je Größe angeboten. Lineareinheiten für den Schweißbereich enthalten geschlossene, selbstschmierende Lagersysteme, die reparaturfreundlich und wartungsarm sind.

Kundenspezifische Lösungen für das Materialhandling

Endeffektorensystem für Roboter Bodybuilder™: Das BodyBuilder-System verfügt über eine achteckige Trägerstruktur und Aufnahmen für Spanner. Diese sind so ausgeführt, dass sie auftretenden Torsions- und Biegemomente aufnehmen können. Ein patentiertes Schnellwechselsystem ermöglicht einen schnellen Wechsel von Modulbaugruppen und eine hohe Wiederholgenauigkeit.

Modulares geometrisches Endeffektoren-System SpiderGrip: SpiderGrip-Komponenten werden aus hochfestem Aluminium gefertigt. Dieses Werkzeugsystem bietet ein günstiges Masse-Festigkeits-Verhältnis und bei hoher Wiederholgenauigkeit.

World Tool aus Kohlefaserwerkstoff: Das World Tool ist eine hochfeste Leichtbau-Werkzeuglösung. Sie wurde entwickelt, um die Fertigungsproduktivität deutlich zu erhöhen und die auftretenden Vibrationen zu verringern. Innenliegende Befestigungsplatten aus Stahl gewährleisten eine stabile Verbindung zwischen Auslegerarm  und Werkzeug.

Rundrohr- Greifersystem: Das Rundrohr-Greifersystem ist  optimal für das Handling von Kleinteilen und Objekten mit Sonderformen. Dieses Werkzeugsystem ist ein modulares Greifer-System für leichte bis mittelschwere Großserien- Anwendungen bei Low-Cost Invest. Das System kann in vollem Umfang an Kundenwünsche angepasst werden.

Contact one of our sales representatives today
to inquire about a quote from DE-STA-CO


Request a Quote

Haben Sie eine Frage?

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben



 

Scroll To Top