Lösungen für die Biowissenschaft
Die Biowissenschaftsbranche steht vor nie da gewesenen Herausforderungen. DE-STA-CO bietet eine breite Produktpalette, die sich zur Steigerung der Produktivität in den unterschiedlichsten Branchen und für eine Vielzahl von Produktionsprozessen eigenen. wobei die Handhabung von Materialien in einem hoch spezialisierten Umfeld vereinfacht wird.
Mit Blick auf die langjährige Partnerschaft mit der im Umfeld der Biowissenschaften tätigen Industrie weiß DE-STA-CO um die individuellen Anforderungen seiner Kunden. Unsere Produkte werden in der Arzneimittelherstellung und -verpackung, bei der Herstellung und Montage medizinischer Geräte, bei der Verpackung medizinischer Geräte, der Laborautomation etc. eingesetzt. Dazu gehört auch ein Produktspektrum für Reinraumanwendungen der Klasse 10-100.
DE-STA-CO Produkte können kurzfristig individuell nach Ihren Vorgaben angepasst werden.
Die globale Präsenz der DE-STA-CO garantiert, dass Ihnen weltweit jederzeit ein Experte für das Marktsegment zur Seite steht. Egal, ob Ihr Projekt vor Ihrer Haustür oder in der gesamten Welt realisiert wird - DE-STA-CO ist Ihr idealer Partner für Projekte, wie zum Beispiel:
- Montage medizinischer Geräte

- Arzneimittelverpackung
- Herstellung von Radiopharmakologischer Ausrüstung
- Verpackung medizinischer Geräte
Besondere Merkmale
- hohes Maß an Zuverlässigkeit, Effizienz und Genauigkeit
- breites Spektrum an Standarderzeugnisse
- breites Spektrum an Produkten für Reinraumumgebungen der Klasse 10/100
- weltweite Präsenz
- feinfühlige Handling empfindlicher medizinischer Teile oder Laborkomponenten
- kundenspezifische Lösungen in Edelstahlausführung, vernickelt und aus PEEK-Werkstoffen
- korrosionsbeständige Materialien für die Verwendung mit entionisiertem Wasser
- Umfangreiches CAD-Verzeichnis
- Fachkompetenz, fachkundiger Service und Support
- Fachkompetenz, Service und Support

Contact one of our sales representatives today
to inquire about a quote from DE-STA-CO
Scroll To Top