Biowissenschaften: Eigenschaften & Vorzüge
Korrosionsbeständige Materialien
Durch die Verwendung korrosionsbeständiger Materialien funktionieren unsere Automations- und Spannvorrichtungen zuverlässig auch unter schwierigen Bedingungen u.a. wenn sie entionisiertem Wasser ausgesetzt sind.
Umfassendes CAD-Verzeichnis
Um die Anwendbarkeit bei einer möglichst breiten Basis von Herstellern im Bereich der Biowissenschaften gewährleisten zu können, unterstützt Sie DE-STA-CO in einer Vielzahl von CAD-Formaten, von Catia bis Unigraphics. Alle CAD-Dateien sind über verschiedene Kanäle verfügbar, einschließlich über unseren Onlinekatalog. Mit Hilfe unserer 3D- CAD-Bibliothek können Ingenieure individuelle 3D-Modelle aus der breiten Palette der DE-STA-CO Spannvorrichtungen und Automationsprodukte konfigurieren. Dieses intuitive System ist Teil des DE-STA-CO Engagement, genau die CAD-Daten bereitzustellen, die Sie benötigen, wo auch immer Sie diese benötigen.
Kundenspezifische Lösungen
Jede Ihrer Anwendungen ist einzigartig, und manchmal braucht es mehr als ein Standardprodukt, um im Fertigungsbereich der Biowissenschaften maximale Ergebnisse zu erzielen. Hochqualifizierte DE-STA-CO Experten entwickeln für Sie individuelle Lösungen. Dazu werden bestehende Produkte modifiziert und auf Ihre Bedürfnisse angepasst oder neue Produkte speziell für Sie entwickelt und hergestellt. Im Laufe dieses Prozesses arbeiten Sie mit einem hochqualifizierten Techniker zusammen, der Ihre speziellen Anforderungen kennt. Ihr Produkt bekommt eine eigene Artikelnummer und wird in unserem System geführt. So können wir schnell auf zukünftige Bestellungen reagieren, auch wenn Ihr Unternehmen weltweit das einzige ist, das dieses individuelle Produkt einsetzt. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wenn Sie mehr erfahren möchten.
Modulare Automationslösungen
Um den größtmöglichen Nutzen aus einem Automationssystem zu ziehen, benötigen Sie eine auf Ihren Anwendungsfall zugeschnittene individuelle Lösung. DE-STA-CO betrachtet Automation aus einer modularen Perspektive und nutzt dabei die DirectConnect™-Technologie, damit Baugruppen schnell und problemlos montiert werden können ohne zusätzliche Adapterplatten. Dieses Verfahren gestattet virtuell unbegrenzte Bewegungen innerhalb von bis zu vier Achsen. Durch die Vielfalt von Konfigurationsmöglichkeiten besitzt DE-STA-CO ein Automationssystem, das sich perfekt für Ihre Abläufe eignet.
Besondere Vorteile:
- In der Konstruktion einfacher Aufbau und Kombinationsmöglichkeiten reduzieren Systementwicklungszeit
- DirectConnect™-Technologie einfache Montage bei hoher Genauigkeit
- Eine Vielzahl von Konfigurationen möglich die Kombination elektrischer und pneumatischer Produkte ermöglicht eine Vielzahl an Bewegungen.
- Umfassende Dokumentation Nachschlagewerke stets zur Hand.
- Einfacher Bestellvorgang mit wenigen Schritten zu dem gewünschten Teil
- Hervorragende Kundenbetreuung sprechen Sie persönlich mit einem Techniker und erhalten so Antworten auf Ihre Fragen.
- Pünktliche Lieferung kein Lieferverzug
- Zusammenarbeit mit Experten - Nutzen Sie uns als fachmännischen Berater für Ihr Team.
DirectConnect™
DE-STA-COs einzigartiges DirectConnect™-System macht Adapterplatten überflüssig, da durch das System eine einfache und wirkungsvolle Verbindung der modularen Automationskomponenten gewährleistet ist. Durch die Verwendung von genormten Halterungen liefert DirectConnect die notwendige Flexibilität, um jeder beliebigen Anforderung im Bereich Automation gerecht zu werden.
Fachkompetenz, Service und Support
DE-STA-CO sichert bei Service und Support für alle von uns angebotenen Produkte höchste Qualitätsstandards zu. Bei DE-STA-CO arbeiten Sie mit Fachleuten zusammen, die ein umfangreiches Wissen über Produkte und Technik besitzen. Unsere Spezialisten wissen, wie Ihre Abläufe und unsere Produkte am besten funktionieren. Unsere Vertriebsabteilung ist nur einen Telefonanruf, ein Fax oder eine E-Mail von Ihnen entfernt.
Contact one of our sales representatives today
to inquire about a quote from DE-STA-CO
Scroll To Top