"BodyBuilder" Greifersystem

Das modulare Endeffektorsystem BodyBuilder wurde für den Einsatz bei Endmontage- und Materialhandling- Anwendungen entwickelt, bei denen ein robustes, jedoch einfach zu verwendendes System benötigt wird. Die patentierte „Crash Recovery-Methode” erlaubt es dem Anwender im Störungsfall (z.B. bei Kollision von Automatisierungstechnik) seine Anlage schnell wieder herzustellen. Dadurch wird die Maschinenausfallzeit reduziert. Die breite Palette an DE-STA-CO Adaptern für Automationslösungen, Trägerprofilen und Übergansstücken ermöglichen den Benutzern das System aus Standardkomponenten aufzubauen. Die Anzahl von speziell zu fertigenden kundenspezifischen Komponeten ist minimiert.

Oktogonales Greifersystem

Die achteckigen Profile sind in vier Größen erhältlich: 30 mm, 45 mm, 60 mm und 90 mm. Die Versteifungen im Inneren der Profile maximieren die Festigkeit mit dem Ziel, das Gesamtgewicht, die Durchbiegung und die Verdrehung zu reduzieren. Durch integrierte T-Nuten lassen sich Zubehörelemente schnell und einfach montieren, verschieben und neu positionieren.

Basisträger (RMM, BM1 & RM4)

Der Basisträger ist eine technisch ausgereifte, robuste, tragende Befestigungsstruktur. Er kann als direkte Schnittstelle zum Roboter genutzt werden, wodurch ein stabiler Grundaufbau der Tragprofile und damit des Greifersystems erzielt wird. Für die Roboterschnittstellen stehen unterschiedliche Varianten von Standard-Lochbildern zur Verfügung.

Kreuzklemmen und Klemmblöcke

Kreuzklemmen und Klemmblöcke sind modulare Verbinder für die Tragstruktur und können wiederverwendet, umkonfiguriert oder leicht ausgetauscht werden. Diese Klemmen umschließen die Achtkant-Profile formschlüssig.

Es gibt auch Elemente zur Herstellung von Hybrid- Greifern, die Rundrohr- und Oktogon-Bauteile miteinander verbinden können.

Zubehörklemmen und Greifmodul- Adapter

Kugelelemente ermöglichen die räumliche Einstellmöglichkeit von DE-STA-CO Greifermodulen an der Schnittstelle zum Greifersystem. Bis zu ±25° Verstellmöglichkeiten sind vorhanden.

Request a Quote

Haben Sie eine Frage?

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben



Phone Support Tech Support
 

Scroll To Top