Schubstangenspanner

Straight Line Action Clamps Group

Schubstangenspanner

Bei DESTACO erhalten Sie Schubstangespanner für praktisch jede Anwendung und für Belastungen von 445N – 71,2kN [100 – 16.000 lbs]. Sie sind mit einem Griff einfach zu bedienen und ihre Schubstange verfährt axial. Zudem lassen sie sich meist als Druck- oder Zugspanner einsetzen, da sie in beiden Endpositionen über den Totpunkt gehen. Die Produktpalette bietet verschiedene Möglichkeiten zur Befestigung. Einige Spanner besitzen sogar ein Gehäuse mit Durchgangsbohrung und Gewinde. Viele Modelle sind zudem mit einer innovativen Sicherheitsfunktion ausgestattet: DESTACO® Toggle Lock Plus® sichert die Übertotpunktverriegelung des Spanners zusätzlich gegen unbeabsichtigtes Öffnen.

Märkte:  Luft- und Raumfahrt,  Automobilindustrie,  Nahrungsmittel und Verpackung,  Konsumgüter, Industrie

Anwendungsbereiche: Qualitätssicherung, CNC-Fertigung, Kunststoff-Spritzguss

Geräteansicht:
performance
safety
Back to Top