DE-STA-CO "CPI" Rundrohr- Greifersystem
Das DE-STA-CO Rundrohr- System ist das verbreitetste, wirtschaftlichste und anwenderfreundlichste modulare Greifer-System für Großserien- Anwendungen bei Low-Cost Invest bei leichten bis mittelschweren Anwendungen. Rundrohr- Greifersysteme sind optimal für automatisiertes Pick and Place- Handling von Bauteilen, für Ablagestationen und das Verpacken und Palletieren geeignet. Außerdem kann dieses System auch in der nicht automatisierten Handhabung eingesetzt werden.
Es zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
- tragende Elemente aus Stahl und Aluminium, stufenlos einstellbare Kreuzklemmen und Aufnahmen für Zubehör
- Mit den Standardbaugruppen können Anwender schnell und einfach einen Endeffektor für die jeweilige Anwendung fertigen.
Nach jahrelangem Gebrauch in rauhen Arbeitsumgebungen können die Baugruppen des Rundrohr- Greifersystems schnell demontiert und für den nächsten Anwendungszweck wiederverwendet werden. Sinkende Investitionen sind die Folge.
"WorldTool" -Greifersysteme
Das charakteristische am „WorldTool“ System ist, dass ein stabiler Grundträger (Aluminium oder Kohlefaser) am Automationssystem montiert wird und verbleibt. Dieser Grundträger kann mit mehreren Schnellwechselsystemen ausgestattet sein. Beim Wechsel auf ein anderes Werkstück muß nicht das kpl. System gewechselt werden, sondern nur die kleinen leichten Tragarme die am Grundträger in den Schnellwechselkupplungen sitzen. Schnelle und einfache Wechsel sind möglich, kostengünstige Lösung da Wiederverwendbarkeit vorhanden.
Eigenschaften:
- Speziell bearbeitete, konisch stabilisierte Grundträger oder der Einsatz von Kohlefaserwerkstoffen minimieren die Durchbiegung und Ermüdung des Materials. So können höhere Roboter Geschwindigkeiten und kürzere Zykluszeiten erreicht werden.
- entwickelt um die Torsions- und Biegemomente, die bei bei Roboterbewegungen auftreten durch Steifigkeit und optimiertes Schwingungsverhalten zu kompensieren.
Aluminium-und Stahlbauelemente
- Rundrohre aus Aluminium und Vollmaterialstangen werden in Kombination mit allen anderen Komponenten des Rundrohr- Systems verwendet und bilden die Basis des Systems.
- Rundrohr Komponenten können hiermit kombiniert werden und eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten (je nach Kundenbedarfen) kann geschaffen werden.
- Stahl Rundrohrkomponenten können mit anderen Stahlbaugruppen kombiniert und verschweißt werden
- Rundrohr Komponenten können hiermit kombiniert werden und eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten je nach Kundenbedarfen kann geschaffen werden.
Kreuzklemmen und Klemmblöcke
Kreuzklemmen und Klemmblöcke sind modulare Verbinder für die Tragstruktur und können wiederverwendet, umkonfiguriert oder leicht ausgetauscht werden. Sie können variabel im Bereich von 360° eingestellt werden und sind in Längsachse auf den Rundrohren verschiebbar.
Schwenkarme und Zubehör
- Verbindungselement zwischen 19 mm Aufnahme (Apple Core) und Rundrohren mit 25mm und 40 mm Durchmesser
- ermöglicht eine 360°-Einstellung in (drei) Achsen
- wird zum Befestigen der Venturi sowie von Aufnahmen, Sensoren und Näherungsschaltern verwendet
- Teleskoparme ermöglichen das schnelle Ändern der Länge des Schwenkarms.