CRL Transfersystem

Die Transfersysteme von CRL werden eingesetzt für:

  • den Transfer gefährlicher, toxischer oder steriler Materialien von einem hermetisch abgedichteten Gehäuse in ein anderes hermetisch abgedichtetes Gehäuse
  • den Transfer, ohne das das hermetisch abgedichtete Gehäuse oder dessen Umgebung verschmutz wird.

Für schnelle, wiederkehrende Transfers, ohne dass die hermetische Trennung aufgehoben wird

 

Für Transfer keimfreier Flüssigkeiten in der Arzneimittelherstellung

 

Für den Transfer von Materialien in einen sterilen Isolator oder in ein keimfreies System

 

Für eine sichere und wiederkehrende Nutzung von Entsorgungsbehältern

 

Contact one of our sales representatives today
to inquire about a quote from DE-STA-CO


Request a Quote

Haben Sie eine Frage?

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben



 

Scroll To Top