Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG VON 25 % DANK KUNDENSPEZIFISCHEM GEHÄUSE

Brand Pillar: Umfassend

Industry: Konsumgüter

Product Lines: Mechanische Rundschalttische, Rund-Schrittschaltgetriebe, kundenspezifische Nocken, Geräte für Materialhandhabung

Related Product(s):
Destaco News & Events Image

HERAUSFORDERUNG:

Um die Produktion von Papierprodukten von 200 auf 250 Stück pro Minute zu steigern, wollte ein Konsumgüterunternehmen neue Maschinen entwickeln.  Dabei sollten die bisherigen freiliegenden Nocken durch gekapselte Versionen ersetzt werden.

LÖSUNG:

DESTACO empfahl zwei Schrittschaltgetriebe vom Typ CAMCO 800RD und ein Schrittschaltgetriebe vom Typ CAMCO 500RGD für die Schaltbewegung der Hauptrevolver an der Maschine. Wir haben eine Reihe von nockengetriebenen Mechanismen für Hilfsbewegungen eingebaut und alles mit einem Riemen sowie einer Riemenscheibe verbunden, die von einereinzigen Stromquelleangetrieben werden.  Das ganze System wurde dann in ein kundenspezifisch angefertigtes Gehäuse eingesetzt.  Dies ermöglichte es dem Kunden, den Papierformmechanismus einfach oben auf dem Gehäuse zu montieren

ERGEBNIS:

 

Der Kunde hat jetzt neue Maschinen mit einer Produktivitätssteigerung von 25 %, die 250 Produkte pro Minute mit reduziertem Wartungsaufwand dank gekapselter Schrittschaltgetriebe produziert.

Back to Top