20 % PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG DANK KUNDENSPEZIFISCHER PRODUKTANPASSUNG

Brand Pillar: Umfassend

Industry: Automobil/ Transport

Product Lines: Handspanner, Horizontale Kniehebelspanner

Related Product(s): 331 Spanner
Destaco News & Events Image

HERAUSFORDERUNG:

Ein Hersteller hatte Einbußen und ergonomische Probleme bei der Montage eines Produkts. Einige Teile mussten in festen Positionen gehalten werden. Ein manuell betätigter Schwenkmechanismus brachte das Produkt in eine bestimmte Position, damit sich weitere Teile montieren ließen. Zudem herrschten beengte Platzverhältnisse, die eine Montage anderer Produkte erschwerten.

LÖSUNG:

Ein  Verschlussspanner des Modells 331 wurde so angepasst, dass er einen Schwenkmechanismus betätigt, der das Produkt bei der Montage ebenso korrekt wie wiederholgenau positioniert und die Teile an Ort und Stelle hält, während andere montiert werden.

ERGEBNIS:

 

Der Wechsel zum kundenspezifisch angepassten Spanner 331 steigerte die Produktivität um 20 % und beseitigte die ergonomischen Probleme .

Back to Top