Dover Corporation


Dover Corporation ist...

...ein Firmenverbund global agierender Hersteller innovativer Ausrüstungen und Spezialsysteme im produzierenden Gewerbe mit globalen Jahresumsätzen von annäherend 6 Mrd. €

...in vier Unternehmenssegmente untergliedert, einschließlich sechs operativ eigenständiger Bereiche:

 

Segmente Bereiche
Industrieerzeugnisse Materialhandling
Mobile Ausrüstungen
Spezialsysteme Produktkennzeichnung
kundenspezifische Produkte
Fluid Management Energie
Systemlösungen
Elektronik-Technologien  

 

...eine dezentralisierte Gesellschaft, die selbständig operierende Unternehmen dahingehend unterstützt, die Bedarfe ihrer Kunden sowie der von ihnen bedienten Märkte zu erfüllen.

...eine Gesellschaft, die auf PERFORMANCECOUNTS (LEISTUNGSBEWERTUNG) setzt und seine Unternehmen ermuntert, das Weltklasseniveau ihrer betrieblichen Kennzahlen zu überbieten.

...eine Gesellschaft, die stolz darauf ist, die höchsten ethischen, moralischen und rechtlichen Standards bei der Ausführung ihrer Geschäftstätigkeit anzuwenden.

...an der New Yorker Börse unter “DOV” gehandelt wird (Marktkapitalisierung: über 10 Milliarden Dollar).

Unsere Wertschöpfungsformel

  • Lagerumschlag (ITO): 8 oder höher
  • jährlicher Wachstum: 10% oder mehr
  • operative Marge: 15% oder höher
  • Nettoumlaufvermögen: 20% oder niedriger
  • Anlagenrendite nach Steuern: 25% oder höher

Erzielen eines starken Cash-Flows:
Dover erzielt jährlich einen Cash-Flow von 8% bis 10% des Erlöses zur Finanzierung seiner strategischen Wachstumsinitiativen.

Wachstumsinitiativen:
Dover hat eine lange Geschichte bei erfolgreichen Zukäufen von Fertigungsunternehmen. Wir kaufen „GUTE" Unternehmen und machen sie „GROSS", indem wir ihre internen Wachstumsinitiativen finanzieren, ihnen die „besten Methoden der Unternehmenstätigkeit“ nahebringen und ihre Erfolge mit der PERFORMANCECOUNTS -Metrik messen.

Die Akquisitionsbemühungen von Dover sind darauf gerichtet, neue Wachstumsplattformen innerhalb der vier Segmente des Unternehmens zu finden bzw. durch Akquirierungen Synergien in seine operativ tätigen Unternehmen einzubringen.

Als Kapitalgesellschaft liegt die Zielstellung für Beteiligungserwerbe bei 8% bis 10% des Erlöses. In einem Konjunkturzyklus setzen sich operativ tätige Unternehmen das Ziel, ein organisches Wachstum von 5% bis 7% des Erlöses zu erreichen.

Fokus auf Aktionärsrendite:
Dover zahlt Aktionären seit mehr als 50 Jahren eine jährlich steigende Dividende (der viertlängste Eintrag an der New Yorker Börse).

Die Kapitalstrategie von Dover beinhaltet auch Aktienrückkäufe.

Contact one of our sales representatives today
to inquire about a quote from DE-STA-CO


Request a Quote

Haben Sie eine Frage?

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben



 

Scroll To Top