Handspanner
Seit der Konstruktion und Fertigung des ersten Handspanners im Jahre 1936 ist DE-STA-CO weltweit führend im Bereich der Spanntechnik. DE-STA-CO bietet eine vielfältige Auswahl an manuellen Spannern, angefangen von Vertikal- bzw. Horizontalspannern (Niederhaltern) bis hin zu Verschlussspannern, Schubstangenspannern oder Spannzangen. Egal welche Spannaufgabe Sie haben, DE-STA-CO hat dafür eine Lösung.
- Mit Toleranzausgleich, schwere Ausführung
- Mit Zusatzverriegelung DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
- Edelstahlspanner
- Schwere Ausführung
- Kompakte Bauform
- Mit Zusatzverriegelung DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
- Schwere Ausführung
- Edelstahlspanner
- Verschlussspanner mit geführtem Haken
- Horizontal mit U-Bügel
- Horizontal mit Haken
- Vertikal mit U-Bügel
- Für stationären und/oder mobilen Einsatz
- Backen verriegeln automatisch
- Optional auch mit Schnelllösehebel für einfaches Entspannen
- Als Druck- und/ oder Zugspanner verwendbar
- Mit Verriegelung in eingefahrerner und/oder ausgefahrener Stellung
- Haltekräfte von 450 7000 N
- Zahnstangenspanner
- Zahnstangenspanner „C“
- Spannpratzen
- Universal-Tiefspanner
- Schnellspannklaue für T-Nuten
Sie weisen eine höhere Genauigkeit als standardmäßige Spanner auf. Dies garantiert ein präzises Positionieren und eine hohe Wiederholgenauigkeit über viele Arbeitszyklen hinweg.
Contact one of our sales representatives today
to inquire about a quote from DE-STA-CO
Request a Quote
Scroll To Top