Hydraulische Spannelemente
Hydraulische Spannelemente von DE-STA-CO erzeugen hohe Spannkräfte wenn schnelles, zuverlässiges und reproduzierbares Spannen gefordert wird. DE-STA-CO bietet eine Vielzahl an Antriebsquellen, Hydraulikzylindern, Hydraulikspannern und Zubehör an. Damit können Anlagen aus- und nachgerüstet, sowie einfache und komplexere Spannaufgaben effektiv umgesetzt werden. Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick sind:
- hohe Spannkräfte mit relativ kleinen Spannelementen
- wiederholgenaue und gleichbleibende Spannkraft mit Toleranzausgleich
- einfache Steuerung und Regelung für eine höhere Produktivität
Viele Hydraulikkomponenten sind als einfachwirkende Spanner ausgeführt, die z.B. durch Luft-Hydraulik-Pumpen/ Druckübersetzer angetrieben werden können. Diese Antriebsquellen bieten sich oft an, wenn auf ein bereits bestehendes Druckluftnetz zurückgegriffen werden kann.
Request a Quote
Scroll To Top