Hydraulischer Spanner

030 - Hydraulik-Schwenkspannzylinder
 -

Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.

  • einfach- oder doppeltwirkend
  • links- oder rechtsschwenkend oder mit Linearhub
Part Number CAD KraftHubBetriebsdruck
030-1-D-1100 - Custom Configure Model 499 kg
1100 lbs
22.6 mm
.89 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-1100-R - Custom Configure Model 499 kg
1100 lbs
22.6 mm
.89 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-1100-S - Custom Configure Model 499 kg
1100 lbs
22.6 mm
.89 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-2400 - Custom Configure Model 1088 kg
2400 lbs
28.4 mm
1.12 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-2400-R - Custom Configure Model 1088 kg
2400 lbs
28.4 mm
1.12 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-2400-S - Custom Configure Model 1088 kg
2400 lbs
28.4 mm
1.12 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-4000 - Custom Configure Model 1800 kg
4000 lbs
27.2 mm
1.07 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-4000-R - Custom Configure Model 1800 kg
4000 lbs
27.2 mm
1.07 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-4000-S - Custom Configure Model 1800 kg
4000 lbs
27.2 mm
1.07 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-475 - Custom Configure Model 214 kg
475 lbs
16.5 mm
.65 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-475-R - Custom Configure Model 215 kg
475 lbs
16.5 mm
.65 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-D-475-S - Custom Configure Model 215 kg
475 lbs
16.5 mm
.65 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-1100 - Custom Configure Model 499 kg
1100 lbs
22.6 mm
.89 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-1100-R - Custom Configure Model 499 kg
1100 lbs
22.6 mm
.89 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-1100-S - Custom Configure Model 499 kg
1100 lbs
22.6 mm
.89 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-2400 - Custom Configure Model 1088 kg
2400 lbs
28.4 mm
1.12 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-2400-R - Custom Configure Model 1088 kg
2400 lbs
28.4 mm
1.12 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-2400-S - Custom Configure Model 1088 kg
2400 lbs
28.4 mm
1.12 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-4000 - Custom Configure Model 1800 kg
4000 lbs
27.2 mm
1.07 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-4000-R - Custom Configure Model 1800 kg
4000 lbs
27.2 mm
1.07 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-4000-S - Custom Configure Model 1800 kg
4000 lbs
27.2 mm
1.07 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-475 - Custom Configure Model 215 kg
475 lbs
16.5 mm
.65 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-475-R - Custom Configure Model 215 kg
475 lbs
16.5 mm
.65 in
345 Bar
5000 PSI
030-1-S-475-S - Custom Configure Model 215 kg
475 lbs
1605 mm
.65 in
345 Bar
5000 PSI
031 - SELECT Hydraulische Spannarme
 -

  • Verügbar in langer oder kurzer Ausführung
Part Number CAD KraftLängeBreite
031-L-1100 - Custom Configure Model 499 kg
1100 lbs
152.9 mm
6.019 in
19 mm
0.748 in
031-L-2400 - Custom Configure Model 1088 kg
2400 lbs
3.5 mm
7.226 in
28.6 mm
1.125 in
031-L-4000 - Custom Configure Model 1800 kg
4000 lbs
214.12 mm
8.43 in
24.9 mm
0.98 in
031-L-475 - Custom Configure Model 215 kg
475 lbs
100.6 mm
3.959 in
16 mm
0.63 in
031-S-1100 - Custom Configure Model 499 kg
1100 lbs
65.99 mm
2.598 in
19 mm
0.748 in
031-S-2400 - Custom Configure Model 1088 kg
2400 lbs
83 mm
3.268 in
28.6 mm
1.125 in
031-S-4000 - Custom Configure Model 1800 kg
4000 lbs
105.9 mm
4.17 in
24.9 mm
0.98 in
031-S-475 - Custom Configure Model 215 kg
475 lbs
49 mm
1.929 in
16 mm
0.63 in
7012-2 - Kraftspanner hydraulisch
 -

Die Kraftspanner (einfachwirkend) kommen dort zum Einsatz, wo trotz geringer Abmessungen eine hohe Spannkraft verlangt wird. Das Zylindergehäuse kann gegenüber dem Spannteil um 0° gedreht werden.

  • max. Spannkraft 1250 daN (2810 lb)
  • max. Betriebsdruck 250 bar (3625 psi)
Datasheet
Part Number CAD Max. KlemmkraftMax. DruckGewicht
7011-2 12.500 N
2810 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,9 kg
8.58 lbs
7011-5 - Kraftspanner hydraulisch
 -

Die Kraftspanner (doppeltwirkend) kommen dort zum Einsatz, wo trotz geringer Abmessungen eine hohe Spannkraft verlangt wird. Das Zylindergehäuse kann gegenüber dem Spannteil um 0° gedreht werden.

  • max. Spannkraft 1250 daN (2810 ib)
  • max. Betriebsdruck 250 bar (3625 psi)
Datasheet
Part Number CAD Max. KlemmkraftMax. DruckGewicht
7011-5 12.500 N
2810 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,8 kg
8.36 lbs
726D - Hydraulik-Schwenkspannzylinder
 -

Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.

  • rechtsschwenkend
  • max. Spannkraft 475, 850, 1250 daN
  • max. Betriebsdruck 250 bar (3625 psi)
Datasheet
Part Number CAD Max. KlemmkraftMax. DruckGewicht
726D25221-2 4750 N
1008 lbsf
250 Bar
3625 PSI
1,85 kg
4.08 lbs
726D25222-2 4750 N
1068 lbsf
250 Bar
3625 PSI
1,85 kg
4.08 lbs
726D32321-2 8500 N
1911 lbsf
250 Bar
3625 PSI
2,6 kg
5.73 lbs
726D32322-2 8500 N
1911 lbsf
250 Bar
3625 PSI
2,6 kg
5.73 lbs
726D40341-2 12500 N
2810 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,5 kg
7.72 lbs
726D40342-2 12500 N
2810 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,5 kg
7.72 lbs
728D25221-1 6000 N
1348 lbsf
250 Bar
3625 PSI
2,7 kg
5.95 lbs
728D25222-1 6000 N
1348 lbsf
250 Bar
3625 PSI
2,7 kg
5.95 lbs
728D32271-1 10625 N
2388 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,2 kg
7.05 lbs
728D32272-1 10625 N
2388 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,2 kg
7.05 lbs
728D40301-1 16000 N
3597 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,5 kg
7.72 lbs
728D40302-1 16000 N
3597 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,5 kg
7.72 lbs
727D - Hydraulik-Schwenkspannzylinder
 -

Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.

  • linksschwenkend
  • max. Spannkraft 475, 850, 1250 daN
  • max. Betriebsdruck 250 bar (3625 psi)
Datasheet
Part Number CAD Max. KlemmkraftMax. DruckGewicht
727D25221-2 4750 N
1068 lbsf
250 Bar
3625 PSI
1,85 kg
4.08 lbs
727D25222-2 4750 N
1068 lbsf
250 Bar
3625 PSI
1,85 kg
4.08 lbs
727D32321-2 8500 N
1911 lbsf
250 Bar
3625 PSI
2,6 kg
5.73 lbs
727D32322-2 8500 N
1911 lbsf
250 Bar
3625 PSI
2,6 kg
5.73 lbs
727D40341-2 12500 N
2810 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,5 kg
7.72 lbs
727D40342-2 12500 N
2810 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,5 kg
7.72 lbs
729D25221-1 6000 N
1348 lbsf
250 Bar
3625 PSI
2,7 kg
5.95 lbs
729D25222-1 6000 N
1348 lbsf
250 Bar
3625 PSI
2,7 kg
5.95 lbs
729D32271-1 10625 N
2388 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,2 kg
7.05 lbs
729D32272-1 10625 N
2388 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,2 kg
7.05 lbs
729D40301-1 16000 N
3597 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,5 kg
7.72 lbs
729D40302-1 16000 N
3597 lbsf
250 Bar
3625 PSI
3,5 kg
7.72 lbs
733E - Hydraulik-Niederzugspanner
 -

Die hydraulischen Niederzugspanner werden vor allem dort eingesetzt, wo eine Werkstückspannung "von oben" schlecht oder nicht möglich ist. Aufgrund der geringen Baumasse ist er für Einsatzfälle mit geringem Platzbedarf bestens geeignet.

  • max. Spannkraft 1850 daN (4158 lb)
  • max. Betriebsdruck 500 bar (7250 psi)
Datasheet
Part Number CAD Max. KlemmkraftMax. DruckGewicht
733E03701-1 18500 N
4158 lbsf
500 Bar
7250 PSI
1 kg
2.20 lbs
733E03702-1 18500 N
4158 lbsf
500 Bar
7250 PSI
1 kg
2.20 lbs
Request a Quote

Haben Sie eine Frage?

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben



Phone Support Tech Support
 

Scroll To Top