Brand Pillar: Fokussiert
Industry: Konsumgüter
Product Lines: Verschlussspanner, Manuelle Kniehebelspanner, Geräte für die Materialhandhabung
Ein Unternehmen arbeitet Klimaanlagen von Resellern auf dem Sekundärmarkt auf. Aus Sicherheitsgründen verschraubte der Kunde diese Einheit mit der Vorrichtung. Wegen der hohen Anzahl von Tests durch den Kunden handelte es sich dabei um einen zeitaufwändigen Prozess mit langer Zykluszeit.
Die Haltevorrichtung wurde mit einem Standard-Kniehebelspanner vom Typ 341-R umgestaltet.
Der Wechsel zu einem 341-R-Kraftspanner an den Prüfvorrichtungen brachte eine Zeitersparnis von 50 % und dadurch höhere Produktivität. Auch nach dem Umbau auf die neuen Spanner durchlaufen die Klimaanlagen mehrere Tests.