Lösungen für die Automatisierung der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie

Mit Blick auf eine langjährige Partnerschaft weiß DE-STA-CO um die individuellen Anforderungen seiner Kunden im Bereich Lebensmittelverarbeitung und -verpackung. DESTACO 5th Axis for RobotsDE-STA-CO hat eine breite Palette an Produkten entwickelt, die Haushaltsgeräteherstellern unübertroffene Vorteile bieten. Bereits in der Entwurfsphase wird bei DE-STA-CO-Produkten auf ein hohes Maß an Funktionalität und Kompatibilität geachtet. DE-STA-CO-Produkte bieten Komplettlösungen, die ein Maximum an Effizienz und Zuverlässigkeit bieten. Ob es um den Blechtransfer an eine Gesenkpresse, die Handhabung von Kleinteilen oder das Fixieren von Baugruppen während der Montage geht - DE-STA-CO bietet maßgeschneiderte Lösungen für das Halten oder die Montage von Werkstücken.

Material und Verarbeitung der DE-STA-CO Produkte entsprechen den Richtlinien der FDA (US Food and Drug Admnistration). Also kein Risiko von Bakterienbefall.  Weitere Vorteile sind:

  • Produkte mit wasser- und fremdstoffabweisenden Oberflächen, daher keine Rückstände nach Hochdruckreinigung mit Säure oder herkömmlichen Reiningungsmitteln
  • Sowohl abgedichtete Produkte, als auch Komponenten ohne direkten Kontakt von Metall zu Metall vermeiden Verunreinigungen der Lebensmittel
  • Unsere speziellen Produkte für die Lebensmittelindustrie hinterlassen weder Rückstände, noch beeinflussen sie den Geruch, Geschmack oder die Farbe des Lebensmittels

DE-STA-CO bietet ein großes Portfolio an Automationskomponenten speziell für die Hersteller von Haushaltgeräten, in der Lebensmittelverarbeitung und –verpackung, die zuverlässig Stillstands- und Handlingszeiten reduzieren und dadurch die Effizienz von Prozessen im Umfeld mit höchsten Hygieneansprüchen steigern. Diese sind einfach konfigurierbar und daher schnell an geänderte Prozessabläufe anzupassen

Besondere Merkmale:DESTACO Bag Gripper

DESTACO Latch Clamp DESTACO Clamp

Contact one of our sales representatives today
to inquire about a quote from DE-STA-CO


Request a Quote

Haben Sie eine Frage?

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben



 

Scroll To Top