Lebensmittel- und Verpackungsindustrie: Produkte


Modulare Greifersysteme für Roboter (Endeffektoren)

Umfassendes Abgebot von Standardprodukten

  • Endeffektor-Werkzeugkomponenten: DE-STA-CO bietet umfangreiches Sortiment an Greiferkomponenten und Vakuumprodukte an, die sich für das Handling von Kleinteilen sowie weitere  Spezialanwendungen eignen.
  • Halterungen für automatische Werkzeugwechsler: Halterungen für automatische Werkzeugwechsler von DE-STA-CO und Schnittstellen für Rundrohr-Greifersysteme.  Wechsleraufnahmen können als End- oder Mittelhalterung bestellt werden.

Manuelle Werkzeugwechsler: Druckluftanschlüsse mit Schnelltrennkupplung ermöglichen ein einfaches Verbinden/Trennen der Druckluftzufuhr zwischen den verschiedenen Endeffektoren. Dies macht eine Einhandbedienung möglich, wenn das Werkzeug vom Roboter abgenommen werden soll. Es sind zwei Befestigungsarten erhältlich.

Kundenspezifische Lösungen für das Materialhandling in der Haushaltsgeräteindustrie

DE-STA-COs kundenspezifische Lösungen für das Materialhandling in der  Haushaltsgeräteindustrie sind ideal für das Handling von Kleinteilen, dem Entladen von Spritzgussmaschine, für Blechzuführung, Pressentransfer (Press-to-Press) und für Objekte mit Sonderformen. Die Komponenten sind frei miteinander konfigurierbar, so dass eine Vielzahl von Anwendungen und Kombinationen möglich sind. Die Komponenten können, da sie flexibel und robust ist, variabel im Bereich von 360° eingestellt werden.

  • Manuelle oder vollautomatische Werkzeugwechsler mit Schnelltrennung: Gestatten ein sekundenschnelles Wechseln zwischen verschiedenen Werkzeugen. Optional integrierte Druckluftanschlüsse und elektrische Kupplungen liefern dem System sofort Energie. Es ist kein manuelles Neuanschließen der Druckluftzufuhr mehr nötig, und es werden Maschinenstillstandszeiten reduziert.
  • World Tool aus KohlefaserwerkstoffDas World Tool ist eine hochfeste Leichtbau-Werkzeuglösung. Sie wurde entwickelt, um die Fertigungsproduktivität deutlich zu erhöhen und die auftretenden Vibrationen zu verringern. Innenliegende Befestigungsplatten aus Stahl gewährleisten eine stabile Verbindung zwischen Auslegerarm  und Werkzeug.
  • Rundrohr- Greifersystem: Das Rundrohr-Greifersystem ist  optimal für das Handling von Kleinteilen und Objekten mit Sonderformen. Dieses Werkzeugsystem ist ein modulares Greifer-System für leichte bis mittelschwere Großserien- Anwendungen bei Low-Cost Invest. Das System kann in vollem Umfang an Kundenwünsche angepasst werden.

DE-STA-CO bietet mit Vakuumsaugern, Greifern, Sensorhalterungen  und Werkzeugwechslern eine Komplettlösung für die Haushaltsgerätefertigung aus einer Hand an.

 

Manuelle Spanntechnik

Vertikalspanner

  • Langlebige Bauweise: Hohe Steifigkeit, Nieten aus Edelstahl und Verzinkung.
  • Sichere Bedienung: medienbeständiger, ergonomisch geformter  DE-STA-CO-Handgriff sorgt für höhere Funktionssicherheit.
  • Fortschrittliche Konstruktion: DE-STA-CO® Toggle Lock Plus stellt sicher, dass die Übertotpunkt-Verriegelung beibehalten und ein unbeabsichtigtes Öffnen des Spanners verhindert wird.  
  • Haltekraft: modellabhängig, von 26 bis 2700 daN

Schubstangenspanner

  • Flexibel einsetzbar:  Modelle verriegeln in ausgefahrener als auch in eingezogener Stellung 
  • Langlebige Bauweise: Hohe Steifigkeit, Nieten aus Edelstahl und Verzinkung
  • Sichere Bedienung: medienbeständiger, ergonomisch geformter  DE-STA-CO-Handgriff sorgt für höhere Funktionssicherheit.
  • Adaptierbare Lösung: Schubstangen mit Innengewinde.
  • Haltekraft: modellabhängig, von 40 bis 7000 daN

Spannzangen

  • Mehr Flexibilität: Hohe Haltekräfte können dort aufgebracht werden, wo der Einsatz stationärer Spannsysteme für Werkstücke nicht möglich ist.
  • Langlebige Bauweise: Hochfester, gesenkgeschmiedeter Stahl gewährleistet maximale Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.
  • Sichere Bedienung: medienbeständiger, vinyl-getauchter DE-STA-CO-Handgriff sorgt für höhere Funktionssicherheit.
  • Effiziente Funktion: Einige Modelle besitzen einen Zweiwege-Hebelauslöser zum schnellen und leichten Öffnen des Spanners.
  • Haltekraft: modellabhängig, von 45 bis 540 daN

Horizontalspanner

  • Langlebige Bauweise: Hohe Steifigkeit, Nieten aus Edelstahl und Verzinkung.
  • Sichere Bedienung: medienbeständiger, ergonomisch geformter  DE-STA-CO-Handgriff sorgt für höhere Funktionssicherheit.
  • Fortschrittliche Konstruktion: DE-STA-CO® Toggle Lock Plus stellt sicher, dass die Übertotpunkt-Verriegelung beibehalten und ein unbeabsichtigtes Öffnen des Spanners verhindert wird.  
  • Öffnungswinkel des Spannarmes: modellabhängig, von  70 bis 90 Grad
  • Haltekraft: modellabhängig, von 25 bis 1030 daN

Verschlussspanner

  • Fortschrittliche Konstruktion: DE-STA-CO® Toggle Lock Plus stellt sicher, dass die Übertotpunkt-Verriegelung beibehalten und ein unbeabsichtigtes Öffnen des Spanners verhindert wird.  
  • Langlebige Bauweise: Hohe Steifigkeit, Nieten aus Edelstahl und Verzinkung
  • Sichere Bedienung: medienbeständiger, ergonomisch geformter  DE-STA-CO-Handgriff sorgt für höhere Funktionssicherheit.
  • Komplettlösung: Spannbügel und Gegenlager sind im  Lieferumfang der Spanner enthalten.
  • Haltekraft: modellabhängig, von 170 bis 2700 daN

Pneumatische Spanntechnik

Pneumatische Spanner

  • Geschlossene Ausführung: Die gekapselte Bauweise reduziert den Wartungsaufwand, die beweglichen Teile sind geschützt und werden permanent geschmiert.
  • Hohes Leistungspotenzial: Die Spannkraft kann selbst bei unterbrochener Druckluftversorgung aufrechterhalten werden.
  • Außergewöhnliche Eigenschaften: Hochtemperaturausführungen sind für Anwendungen in Dauer-Umgebungstemperaturen von 500° F (260° C) und kurzzeitig (bis 10 Minuten) für Umgebungstemperaturen  von 700° F (370 °C) geeignet.
  • Effiziente Größe: Hohe Spannkräfte werden in einer kompakten Ausführung erreicht.

 

Automationslösungen

Robohand DirectDirectConnect™-Greifer, Schwenkeinheiten und Lineareinheiten

  • DPDL-Parallelgreifer: Es werden mehrere Greiferbackenausführungen unterstützt, durch lange Führungen in einem torsionssteifen Gehäuse zu Aufnahme großer Fingerlängen geeignet.
  • DTH-Greifer: Greifer mit 3 Greiferbacken, gekapselt und geschützt
  • DPE Electric Gripper: Elektrisch, kein Programmieren, schnell ansprechend, Leichtbauweise
  • DLT-Aufbau Lineareinheit: Kompakte Bauweise ermöglicht die Anwendung unter beengten Platzverhältnissen, optional ein Befestigungsflansch erhältlich.
  • DLB-Basis-Lineareinheiten: Grundfläche um bis zu 50% reduziert, mit einstellbaren Präzisions-Endanschlägen bis zu 0,001” (0,025 mm) Genauigkeit.
  • DRG/DRF-Schwenkeinheit: mit Wellenausgang (DRG) oder Flanschausgang (DRF)

Robohand Pneumatik-Greifer

  • RPMC-Miniatur-Parallelgreifer: Miniaturgröße, oberer Flansch
  • RPLC- Parallelgreifer in Flachbauweise: große Fingerlängen, für unsynchronisierte Bewegung
  • GR1 – 15 Greifer für Bleche: Bleiben bei Druckausfall geschlossen, keine Schmierung erforderlich.
  • 84A-Kurven-Klemmgreifer: Schnelle Schließ- und Öffnungsbewegung mit Selbsthemmung in der Endlage.
  • DBG-Sackgreifer: schnelle Ansprechzeit; vor Ort einstellbar; Pick & Place-Anwendung, Palettierungsanwendung
  • Greifer Modellreihe FUA (lebensmittelgeeignet)
    • Konstruiert gemäß der in der Lebensmittelindustrie geltender Norm EN1672-2
    • Edelstahlbauweise garantiert Chemikalienbeständigkeit bei Einsatz chemischer Reinigungsmittel
    • Abgedichtete Ausführung, unempfindlich bei Hochdruckreinigung  

Vakuumkomponenten

Taktförderer

CAMCO-Schrittgetriebe

 CAMCO-Schrittgetriebe mit Wellen- oder Flanschausgang sind mit einer Farbgebung aus Epoxidharzanstrich, vernickelt, mit Viton® -Dichtungen und Spezialschmiermitteln für Anwendungen mit häufigen Reinigungsvorgängen oder Reinraumanwendungen.

Contact one of our sales representatives today
to inquire about a quote from DE-STA-CO


Request a Quote

Haben Sie eine Frage?

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben



 

Scroll To Top