Qualitätsrichtlinie
DE-STA-CO Qualitätspolitik
DE-STA-CO ist bestrebt, der führende Anbieter von Lösungen zur Optimierung der Produktionsprozesse unserer Kunden durch kontinuierliche Verbesserung folgender Aktivitäten zu sein:
- Umweltschutz & Sicherheit
- Qualität und Leistung
- Pünktliche Lieferung
- Wertschöpfende Aktivitäten
Zertifikat ISO 9001:2008
- Download DE-STA-CO Zertifikat ISO 9001:2008
Konformitätserklärung RoHS
- Download DE-STA-CO Konformitätserklärung RoHS
ATEX Konformitätserklärung
Schrittgetriebe von Camco und Ferguson als solche (ohne Zubehör, wie z.B. Motoren oder Drehzahlminderer) entsprechen den EU-Richtlinien ATEX 94/9/EC - II2G Z2 (EN60079-10) und II2 Z22 (EN50581-1).
Request a Quote
Scroll To Top