Spanntechnik- und Automationslösungen für die Luft- und Raumfahrtindustrie

Steigern Sie Ihre Produktivität

DESTACO Clamps used in Aerospace AssemblyDE-STA-CO bietet seinen Partnern im Bereich der Luft- und Raumfahrtindustrie speziellen technischen Support für Spannprodukte nach Maß. In enger Zusammenarbeit mit Ihren Designern und Ingenieuren entwickeln unsere Experten individuelle Spanntechniklösungen von höchstem Qualitätsstandard an weltweiten Produktionsstandorten. Ob es darum geht, Systeme mit Standardkomponenten zu entwickeln, bestehende Produkte zu modifizieren und Ihren Bedürfnissen anzupassen oder einzigartige Bauteile neu zu entwickeln –DE-STA-CO ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für Individuallösungen im Bereich Spanntechnik für die Luft- und Raumfahrtindustrie

Kontaktieren Sie uns über aerospace@destaco.com um spezifische Lösungen für Ihre Luft- oder Raumfahrtanwendung zu finden.

Kundenspezifische Lösungen

Kontaktieren Sie uns über aerospace@destaco.com für weitere Informationen oder kundenspezifische Lösungen.

Zusätzliche Informationen

Neue Produkte

SPIDERGRIP – Preiswerte, wiederverwendbare VorrichtungSPIDERGRIP – Preiswerte, wiederverwendbare Vorrichtung

  • Komponenten aus hochfestem Aluminium aus der
  • Luftfahrtindustrie
  • Hohe Festigkeiten bei geringem Gewicht
  • Behält die geometrische Genauigkeit beim
  • Austausch einzelner Komponenten

Erfahren Sie mehr über Spidergrip.

Zentrier-NiederzugspannerZentrier-Niederzugspanner

  • Zum Positionieren und Fixieren von Verbundwerkstoffen
  • Stift fährt durch Passbohrungen, dehnt sich aus und zieht sich bei Unterbrechung der Druckluftzufuhr zurück
  • Eine große innenliegende Feder hält die Spannkraft von 2.250-3.150 N bei Unterbrechung der Druckluftzufuhr
  • Hohe Positioniergenauigkeit, Ausgleich von Ausrichtungsfehlern
Für Hochtemperatur-Anwendungen ausgelegt (Betriebstemperatur bis zu 163°C)

Verschlussspanner mit SonderspannarmVerschlussspanner mit Sonderspannarm

  • Sichere Einhandbedienung
  • Kontrollierter Bewegungsablauf
  • Sichere Übertotpunkt-Verriegelung
  • Einfache Montage und Einstellung
  • Beweglicher Spannarm bleibt in geöffneter Position außerhalb des Arbeitsbereichs
  • Ausgelegt für kundenspezifische Sonderspannarme

Pneumatische Kraftspanner für Hochtemperatur-AnwendungenPneumatische Kraftspanner für Hochtemperatur-Anwendungen

  • Verstärkte Rückzugskraft von 13.500 bis 34.000 N
  • Betriebstemperatur bis zu 163°C für anspruchsvolle Hochtemperatur-Anwendungen
  • Gekapseltes und versiegeltes Gehäuse zum Schutz gegen Spritzwasser
  • Übertotpunkt-Verriegelung erhält Spannkraft bei Druckluftverlust

Magnetischer TrägerspannerMagnetischer Trägerspanner

  • Manuelle horizontale Verstellbarkeit bis zu 10 mm für optimale Montage und Feineinstellung
  • Vertikaler Bewegungsablauf durch einfachwirkenden Zylinder mit Federrückzug
  • Magnetische Werkstückaufnahme

Stiftziehzylinder mit SelbsthemmungStiftziehzylinder mit Selbsthemmung

  • Stift (Ø15mm Standard, andere Durchmesser verfügbar) fährt durch Passbohrungen und hält zwei Werkstoffe zusammen
  • Die integrierte Kolbenstangenverriegelung garantiert eine statische Haltekraft von 600 N
  • 440 N Spannkraft bei 5,6 bar
  • Abgedichtete Kolbenstange für den Einsatz in staubiger Arbeitsumgebung

Magnetischer Spanner für FaserverbundwerkstoffeMagnetischer Spanner für Faserverbundwerkstoffe

  • Einsatz zum Halten von Fasermatten während dem Aufbau
  • Hervorragende Kopf- und Werkzeugfreiräume für Fräs-und Bohranwendungen bei Verbundwerkstoffen
  • Doppelwirkender Zylinder
  • Betriebstemperatur bis zu 163°C (325°F)
  • Kreisförmige Aufnahmehalterung für genaue Justierung während dem Aufbau

Magnetischer Spanner mit BohrerführungMagnetischer Spanner mit Bohrerführung

  • Hervorragend für Roboter gestützte Bohr-Anwendungen
  • Bohrerführungen von 4 bis 10 mm verfügbar
  • Doppelwirkender Zylinder
  • Kompaktes Design in Leichtbauweise

DESTACO Swing Clamp used in Wing Assembly

Request a Quote

Haben Sie eine Frage?

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben



 

Scroll To Top