CAMCO (FERGUSON)
Seit über 50 Jahren sind Erzeugnisse von CAMCO und FERGUSON Branchenstandard auf dem Gebiet hochqualitativer Antriebstechnik mit Kurvensteuerung. DE-STA-CO fertigt in großem Umfang Antriebstechnik. Dazu gehören:
Schrittgetriebe (Indexer) diese reichen von großen Schrittschaltgetrieben der E-Serie, die tonnenschwere Fahrzeugkarosserieteile in Sekunden rotieren lassen können, bis hin zu kleineren Parallel- und Rollenschrittschaltgetrieben. Diese sind in der Lage, pharmazeutische Artikel oder elektronische Bauteile in Millisekunden präzise zu takten.- Linear- und Rotationshandlinggeräte (Pick and Place-Methode) ermöglichen Präzisionsbewegungen beim Handling von Teilen in zwei Achsen. In Kombination mit einem Präzisions-Taktförderer erhalten Sie ein komplettes System für das Handling von Teilen.
Präzisions-Taktförderer dienen zum genauen Positionieren von Bauteilen für Montage und Bearbeitungsprozesse, entweder in Über-Unterflur-Konbination oder als Umlaufförderanlage. In Kombination mit einem CAMCO Handlingsgerät erhalten Sie ein komplettes System für das Handling von Teilen. - Servo-Mechanisches Antriebspaket kombiniert die Flexibilität eines Servomotors mit der Genauigkeit und Zuverlässigkeit eines kurvengesteuerten Schrittgetriebes. Mit großem Flansch oder Welle am Abtrieb, für den Anbau branchenüblicher Standard-Servomotoren.
- Torq/Gard-Überlastkupplungen bieten Schutz vor Überlastung, wobei nur eine Einzelpositionsrückstellung notwendig ist.
- Kundenspezifisch angepasste Kurvenscheiben, die speziell für Ihren Anwendungsfall und mit den Erfahrungen von CAMCO entwickelt und gefertigt wurden.

Contact one of our sales representatives today
to inquire about a quote from DE-STA-CO
Request a Quote
Scroll To Top