Pneumatik-Spanner

DE-STA-CO Pneumatikspanner nutzen Pneumatikzylinder für den Spannvorgang. Diese Spanner sind optimal für schnelles Spannen bei wiederkehrenden Abläufen. Außerdem sind sie leicht zu transportieren und können daher schnell an veränderte Aufgaben angepasst werden. Zu den Pneumatikspannern von DE-STA-CO zählen:

  • Kraftspanner horizontal/ vertikal
  • Schubstangenspanner
  • Schwenkspanner
  • Kraftspanner horizontal/ vertikal
  • Niederzugspanner
  • Schubstangenspanner
  • Schwenkspanner
 
  • Schnelle Schwenk-und Spannbewegung
  • Doppelt wirkend
 
  • Zentrierspanner
  • Spanner für das Laserschweißen
  • Stiftziehzylinder
  • Kraftspanner mit 2 Spannarmen
  • Unterflurspanner
  • doppelt wirkend
  • bis 60 kN Spannkraft
  • Zylinder mit zusätzlichem Krafthub
 
  • doppelt wirkend
  • bis 60 kN Spannkraft
  • Zylinder mit zusätzlichem Krafthub
 
  • Zubehör für Pneumatikspanner
  • Zubehör für Schwenkspanner
  • Zubehör für Kraftzylinder
 

Contact one of our sales representatives today
to inquire about a quote from DE-STA-CO


Request a Quote

Haben Sie eine Frage?

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben



 

Scroll To Top