Pneumatische Schwenkspanner

Pneumatische Schwenkspanner von DE-STA-CO ermöglichen eine schnelle Schwenk- und Spannbewegung. Diese doppelt wirkenden Spanner sind flexibel einsetzbar und mit dem Zubehör einfach an entsprechende Anwendungen anzupassen, z.B. an Schweiß- und Montageanwendungen.

DE-STA-CO bietet eine breite Modellpalette mit verschiedenen Zylinderdurchmessern sowie das entsprechende Zubehör an. DE-STA-CO Standard-Pneumatik-Schwenkspanner sind nicht verriegelnde Spanner. Sie ermöglichen eine hohe Haltekraft in direktem Verhältnis zu Zylindergröße und Eingangsdruck:

  • schnelle Schwenk- und Spannbewegung
  • individuell an Anwendungen anpassbar, wie z.B. an Schweiß- und Montageanwendungen
  • breite Modellpalette
  • Haltekraft in direktem Verhältnis zu Zylindergröße und Eingangsdruck, nicht verriegelnd
035-1 - Pneumatische Schwenkspanner
 -

Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.

  • Schwenkbewegung von 0°, 45°, 60°, und 90° erhältlich
  • Zwei verschiedene Spannarmvarianten verfügbar
  • Extra starke Spannarmbefestigung, verklemmt und verschraubt mit der Kolbenstange
  • Grundkörper mit Außengewinde zur Montage durch die Vorrichtungsplatte
Datasheet
Part Number CAD ForceStrokeOperating Pressure
035-125-190 - Custom Configure Model 20 kg
50 lbs
26.31 mm
1.036 in
6.8 Bar
100 PSI
035-125-290 - Custom Configure Model 20 kg
50 lbs
26.31 mm
1.036 in
6.8 Bar
100 PSI
035-132-190 - Custom Configure Model 40 kg
90 lbs
28.75 mm
1.132 in
6.8 Bar
100 PSI
035-132-290 - Custom Configure Model 40 kg
90 lbs
28.75 mm
1.132 in
6.8 Bar
100 PSI
035-140-190 - Custom Configure Model 70 kg
160 lbs
30.4 mm
1.197 in
6.8 Bar
100 PSI
035-140-290 - Custom Configure Model 70 kg
160 lbs
30.4 mm
1.197 in
6.8 Bar
100 PSI
035-150-190 - Custom Configure Model 110 kg
250 lbs
29.99 mm
1.181 in
6.8 Bar
100 PSI
035-150-290 - Custom Configure Model 110 kg
250 lbs
29.99 mm
1.181 in
6.8 Bar
100 PSI
035-2 - Pneumatische Schwenkspanner
 -

Die SELECT Linie der Pneumatischen Schwenkspanner wurde für Applikationen entwickelt, die keine hydraulische Kraft benötigen. Die schnellen Spanner können mit Hilfe der Druckluft bis zu 20 kg Haltekraft aufbauen.

  • Schwenkbewegung von 0°, 45°, 60°, und 90° erhältlich
  • Zwei verschiedene Spannarmvarianten verfügbar
  • Extra starke Spannarmbefestigung, verklemmt und verschraubt mit der Kolbenstange
  • Grundkörper mit Flansch zur einfachen und schnellen Montage
Datasheet
Part Number CAD ForceStrokeOperating Pressure
035-225-190 - Custom Configure Model 20 kg
50 lbs
26.6954 mm
1.051 in
6.8 Bar
100 PSI
035-225-290 - Custom Configure Model 20 kg
50 lbs
26.6954 mm
1.051 in
6.8 Bar
100 PSI
035-232-190 - Custom Configure Model 40 kg
90 lbs
26.797 mm
1.055 in
6.8 Bar
100 PSI
035-232-290 - Custom Configure Model 40 kg
90 lbs
26.797 mm
1.055 in
6.8 Bar
100 PSI
035-240-190 - Custom Configure Model 70 kg
160 lbs
27.7114 mm
1.091 in
6.8 Bar
100 PSI
035-240-290 - Custom Configure Model 70 kg
160 lbs
27.7114 mm
1.091 in
6.8 Bar
100 PSI
035-250-190 - Custom Configure Model 110 kg
250 lbs
28.8036 mm
1.134 in
6.8 Bar
100 PSI
035-250-290 - Custom Configure Model 110 kg
250 lbs
28.8036 mm
1.134 in
6.8 Bar
100 PSI
8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion
Image Coming Soon

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner hat ein Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.

  • Sensoren optional erhältlich
  • Spannarm und Spindel im Lieferumfang enthalten. Bei Bestellung ohne Spannarm, bitte -LA am Ende der Bestellnummer hinzufügen.
  • Modelle 8015, 8215 und 8415 sind rechtsschwenkend
  • Modelle 8016, 8216 und 8416 sind linksschwingend
Datasheet
Part Number CAD HaltekraftZylinderbohrungSpannhub
8015 - Custom Configure Model 98 N
22 lb
19 mm
.75 in
9.7 mm
0.38 in
8015-LA - Custom Configure Model 98 N
22 lb
19 mm
.75 in
9.7 mm
0.38 in
8016 - Custom Configure Model 98 N
22 lb
19 mm
.75 in
9.7 mm
0.38 in
8016-LA - Custom Configure Model 98 N
22 lb
19 mm
.75 in
9.7 mm
0.38 in
8215 - Custom Configure Model 356 N
80 lb
38 mm
1.5 in
12.7 mm
0.50 in
8215-LA - Custom Configure Model 356 N
80 lb
38 mm
1.50 in
12.7 mm
0.50 in
8216 - Custom Configure Model 356 N
80 lb
38 mm
1.5 in
12.7 mm
0.50 in
8216-LA - Custom Configure Model 356 N
80 lb
38 mm
1.50 in
12.7 mm
0.50 in
8415 - Custom Configure Model 276 N
62 lb
30 mm
1.19 in
12.7 mm
0.50 in
8415-LA - Custom Configure Model 276 N
62 lb
30 mm
1.19 in
12.7 mm
0.50 in
8416 - Custom Configure Model 276 N
62 lb
30 mm
1.19 in
12.7 mm
0.50 in
8416-LA - Custom Configure Model 276 N
62 lb
30 mm
1.19 in
12.7 mm
0.50 in
8100/8300 - Pneumatische Schwenkspanner - Blockversion
Image Coming Soon

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.

  • Spannarm und Spindel im Lieferumfang enthalten
  • Bei Bestellung ohne Spannarm, bitte -LA am Ende der Bestellnummer hinzufügen.
  • Modelle 8115 und 8315 sind rechtsschwingend
  • Modelle 8116 und 8316 sind linksschwingend
Datasheet
Part Number CAD SpannkraftZylinderbohrungSpannhub
8115 - Custom Configure Model 98 N
22 lb
19 mm
.75 in
9.7 mm
0.38 in
8115-LA - Custom Configure Model 98 N
22 lb
19 mm
.75 in
9.7 mm
0.38 in
8116 - Custom Configure Model 98 N
22 lb
19 mm
.75 in
9.7 mm
0.38 in
8116-LA - Custom Configure Model 98 N
22 lb
19 mm
.75 in
9.7 mm
0.38 in
8315 - Custom Configure Model 356 N
80 lb
38 mm
1.50 in
12.7 mm
0.50 in
8315-LA - Custom Configure Model 356 N
80 lb
38 mm
1.50 in
12.7 mm
0.50 in
8316 - Custom Configure Model 356 N
80 lb
38 mm
1.50 in
12.7 mm
0.50 in
8316-LA - Custom Configure Model 356 N
80 lb
38 mm
1.50 in
12.7 mm
0.50 in
89B - Pneumatische Schwenkspanner - Blockversion
 -

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.

  • Spannarme werden seperat verkauft
  • Verfügbar in Zylindergröße 20, 30, 40, 50, und 63mm
  • Max. Betriebsdruck: 3 bis 10 bar [30 bis 130 psig] (89B20 8bar[116psig] max.)
Datasheet
Part Number CAD SpannkraftZylinderbohrungSpannhub
89B20-010-1L - Custom Configure Model 97 N
22 lb
20 mm
0.79 in
10 mm
0.39 in
89B20-010-1R - Custom Configure Model 97 N
22 lb
20 mm
0.79 in
10 mm
0.39 in
89B30-010-1L - Custom Configure Model 280 N
63 lb
30 mm
1.18 in
10 mm
0.39 in
89B30-010-1R - Custom Configure Model 280 N
63 lb
30 mm
1.18 in
10 mm
0.39 in
89B40-010-1L - Custom Configure Model 460 N
103 lb
40 mm
1.57 in
10 mm
0.39 in
89B40-010-1R - Custom Configure Model 460 N
103 lb
40 mm
1.57 in
10 mm
0.39 in
89B50-025-1L - Custom Configure Model 865 N
194 lb
50 mm
1.97 in
25 mm
0.98 in
89B50-025-1R - Custom Configure Model 865 N
194 lb
50 mm
1.97 in
25 mm
0.98 in
89B63-008-1L - Custom Configure Model 1330 N
298 lb
63 mm
2.48 in
8 mm
0.32 in
89B63-008-1R - Custom Configure Model 1330 N
298 lb
63 mm
2.48 in
8 mm
0.32 in
89E - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion mit metrischem Gewinde
 -

Diese zuverlässigen Schwenkspanner kommen bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage zum Einsatz. Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.

  • Spannarme seperat bestellen
  • Verfügbar in Zylindergröße 20, 30, 40, 50 und 63mm
  • Max. Betriebsdruck: 3 bis 10 bar [30 bis 130 psig] (89E20 8bar[116psig] max.)
  • Keine Abfragung mit Sensoren möglich
Datasheet
Part Number CAD SpannkraftZylinderbohrungSpannhub
89E20-010-1L - Custom Configure Model 97 N
22 lb
20 mm
0.79 in
10 mm
0.39 in
89E20-010-1R - Custom Configure Model 97 N
22 lb
20 mm
0.79 in
10 mm
0.39 in
89E30-010-1L - Custom Configure Model 280 N
63 lb
30 mm
1.18 in
10 mm
0.39 in
89E30-010-1R - Custom Configure Model 280 N
63 lb
30 mm
1.18 in
10 mm
0.39 in
89E40-010-1L - Custom Configure Model 460 N
103 lb
40 mm
1.57 in
10 mm
0.39 in
89E40-010-1R - Custom Configure Model 460 N
103 lb
40 mm
1.57 in
10 mm
0.39 in
89E50-025-1L - Custom Configure Model 865 N
194 lb
50 mm
1.97 in
25 mm
0.98 in
89E50-025-1R - Custom Configure Model 865 N
194 lb
50 mm
1.97 in
25 mm
0.98 in
89E63-008-1L - Custom Configure Model 1330 N
298 lb
63 mm
2.48 in
8 mm
0.32 in
89E63-008-1R - Custom Configure Model 1330 N
298 lb
63 mm
2.48 in
8 mm
0.32 in
89R - Pneumatische Schwenkspanner
 -

Schwenkspanner in kompakter Bauweise mit hoher Zuverlässigkeit. Ideal zum Einsatz an Spannstellen mit stark beengten Platzverhältnissen bei denen freier Zugriff auf das Werkstück gefordert wird.

  • Ein- und Aufbaumodell
  • Links-, Rechts-, und Linearhub mit einem Spanner
  • Doppelt wirkender Zylinder
  • Lebensdauer von mehreren millionen Zyklen
Datasheet
Part Number CAD SpannkraftSpannhubSchwenkbereich
89R20-010-1 - Custom Configure Model 96 N
21 lbsf
10 mm
0,4 in
90° Grad
89R20-010-2 - Custom Configure Model 96 N
22 lbf.
10 mm
0.39 in
20 mm
0.79 in
89R32-010-1 - Custom Configure Model 300 N
67 lbsf
10 mm
0,4 in
90° Grad
89R32-010-2 - Custom Configure Model 300 N
67 lbf.
10 mm
0.39 in
32 mm
1.26 in
89R40-010-1 - Custom Configure Model 456 N
102 lbsf
10 mm
0,4 in
90° Grad
89R40-010-2 - Custom Configure Model 456 N
102 lbf.
10 mm
0.39 in
40 mm
1.57 in
89R40-025-1 - Custom Configure Model 456 N
102 lbsf
25 mm
1 in
90° Grad
89R40-025-2 - Custom Configure Model 456 N
102 lbf.
25 mm
0.98 in
40 mm
1.57 in
89R50-025-1 - Custom Configure Model 744 N
167 lbsf
25 mm
1 in
90° Grad
89R50-025-2 - Custom Configure Model 744 N
167 lbf.
25 mm
0.98 in
50 mm
1.97 in
89R63-025-1 - Custom Configure Model 1170 N
263 lbsf
25 mm
1 in
90° Grad
89R63-025-2 - Custom Configure Model 1170 N
263 lbf.
25 mm
0.98 in
63 mm
2.48 in
9500 Spannarm Optionen - Pneumatische Schwenkspanner - Spannarm Optionen
 -

Diese Spannarme aus Aluminium sind für die Pneumatischen Schwenkspanner der Serie 9500

  • Die Armlänge wird von Mitte Kolbenstange bis Spannpunkt gemessen
  • Spannarm ist in 90°-Schritten an der Kolbenstange montierbar
  • Spannarm ist in verschiedenen Längen oder als T-Spannarm (doppelte Länge) verfügbar
  • Für weitere Informationen bitte Datenblatt herunterladen
Part Number CAD Spannarm LängeArm
952250 - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 45 mm
1.77 in.
Single Stil für 9522
952253 - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 65 mm
2.56 in.
Single Stil für 9522
952254 - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 45 mm
1.77 in.
T-Arm Stil für 9522
952255 - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 65 mm
2.56 in.
T-Arm Stil für 9522
954050 - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 50 mm
1.97 in.
Single Stil für 9530/9540
954053 - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 80 mm
3.15 in.
Single Stil für 9530/9540
954054 - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 50 mm
1.97 in.
T-Arm Stil für 9530/9540
954055 - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 80 mm
3.15 in.
T-Arm Stil für 9530/9540
9500 Spannarm Optionen - Pneumatische Schwenkspanner - Spannarm Optionen
 -

Diese Spannarme aus Aluminium sind für die Pneumatischen Schwenkspanner der Serie 9500

  • Die Armlänge wird von Mitte Kolbenstange bis Spannpunkt gemessen
  • Spannarm ist in 90°-Schritten an der Kolbenstange montierbar
  • Spannarm ist in verschiedenen Längen oder als T-Spannarm (doppelte Länge) verfügbar
  • Für weitere Informationen bitte Datenblatt herunterladen
Part Number CAD Spannarm LängeArm
952250 - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 45 mm
1.77 in.
Single Stil für 9522
952253 - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 65 mm
2.56 in.
Single Stil für 9522
952254 - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 45 mm
1.77 in.
T-Arm Stil für 9522
952255 - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 65 mm
2.56 in.
T-Arm Stil für 9522
9522L - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 200 N
45 lb.
12.7 mm
0.50 in
LH Schwenkrichtung
10-32 / M5 Port Size
9522R - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 200 N
45 lb.
12.7 mm
0.50 in
RH Schwenkrichtung
10-32 / M5 Port Size
9530GL - Custom Configure Model 270 N
61 lb.
20 mm
0.79 in
LH Schwenkrichtung
G-1/8 Port Size
9530GR - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 270 N
61 lb.
20 mm
0.79 in
RH Schwenkrichtung
G-1/8 Port Size
9530L - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 270 N
61 lb.
20 mm
0.79 in
LH Schwenkrichtung
1/8 NPT Port Size
9530R - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 270 N
61 lb.
20 mm
0.79 in
RH Schwenkrichtung
1/8 NPT Port Size
954050 - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 50 mm
1.97 in.
Single Stil für 9530/9540
954053 - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 80 mm
3.15 in.
Single Stil für 9530/9540
954054 - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 50 mm
1.97 in.
T-Arm Stil für 9530/9540
954055 - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 80 mm
3.15 in.
T-Arm Stil für 9530/9540
9540GL - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 465 N
105 lb.
20 mm
0.79 in
LH Schwenkrichtung
G-1/8 Port Size
9540GR - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 465 N
105 lb.
20 mm
0.79 in
RH Schwenkrichtung
G-1/8 Port Size
9540L - Preconfigured DXF & Step - Custom Configure Model 465 N
105 lb.
20 mm
0.79 in
LH Schwenkrichtung
1/8 NPT Port Size
9540R - Custom Configure Model 465 N
105 lb.
20 mm
0.79 in
RH Schwenkrichtung
1/8 NPT Port Size
Request a Quote

Haben Sie eine Frage?

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben



Phone Support Tech Support
 

Scroll To Top