Hydraulisches Spannen
020-013-031DE
020-013-031DE
Vielseitig einsetzbarer Hohlkolbenzylinder der als Druck- aber auch als Zugzylinder eingesetzt werden kann.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kraft (lbf)
12066
Durchgangsloch für Welle/Bolzen Durchmesser (in)
0.63
Betriebsdruck (PSI)
3000
Hub (in)
0.63
Ölverbrauch (in³)
2.51
Betriebsdruck (bar)
200
Kraft (N)
5473
Hub (mm)
16
Befestigung
Flansch
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Hydraulik Hohlkolbenzylinder
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anschlussgewinde
SAE #4
Produktreihe
020
Back to Top