Radiale Ausgangsleistung (lb)
5613
Maximales Drehmoment (in-lb)
3218
b10_torque_capacity_inlb_english
32303
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Innere Trägheit (lb-in²)
45
Durchmesser Durchgangsloch (in)
3.54
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
328
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
32303
center_distance_in_english
4.3307086614173
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
41
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
output_radial_capactiry_lb_english
5613
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
Innere Trägheit (lb-in²)
45
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
11050
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
Axiale Ausgangsleistung (lb)
4411
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
maximum_torque_inlb_english
3218
Maximales Drehmoment (Nm)
364
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
output_radial_capactiry_n_metric
24978
Maximales Drehmoment (Nm)
364
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.096
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
90
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.012
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132
Radiale Ausgangsleistung (N)
24978
Axiale Ausgangsleistung (N)
19629
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132
center_distance_mm_metric
110
Distanz zum Zentrum (mm)
110
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
b10_torque_capacity_nm_metric
3650
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
3650
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1249