Durchmesser Durchgangsloch (in)
3.54
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
36719
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
11050
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
Maximales Drehmoment (in-lb)
4893
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
24
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
center_distance_in_english
4.3307086614173
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Innere Trägheit (lb-in²)
48
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5613
maximum_torque_inlb_english
4893
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.1
Innere Trägheit (lb-in²)
48
Axiale Ausgangsleistung (lb)
4411
b10_torque_capacity_inlb_english
36719
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
output_radial_capactiry_lb_english
5613
Maximales Drehmoment (Nm)
553
Innere Trägheit (kgm²)
0.014
output_radial_capactiry_n_metric
24978
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Maximales Drehmoment (Nm)
553
Axiale Ausgangsleistung (N)
19629
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
4149
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1249
Innere Trägheit (kgm²)
0.014
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
90
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.007
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Radiale Ausgangsleistung (N)
24978
b10_torque_capacity_nm_metric
4149
Distanz zum Zentrum (mm)
110
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0009
center_distance_mm_metric
110