Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 800 Series pneumatic single-action hold down clamp feature low profile for compact mounting in tight spaces, uniform clamping force throughout full stroke, and accommodates variable workpiece thicknesses.

1200

Pneumatischer, einfachwirkender Kraftspanner in flacher, kompakter Bauweise.
  • Flach und kompakt gebaut für die Montage in engen Räumen
  • Gleichmäßige Spannkraft über den gesamten Hub
  • Geeignet für variable Werkstückdicken
  • Einfachwirkend: Druckluftvorschub, Federrückzug
So funktioniert der Spanner:
  • Der Spannarm zieht sich zum Be- und Entladen vollständig zurück.
  • Der Spannarm bewegt sich gerade nach vorne.
  • Der Spannarm schwenkt nach unten, um das Werkstück einzuspannen.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannbereich (in) 0.25
Eingangsdruck (PSI) 70-150
Max. Druck bei max. mechanischem Vorteil† bar [PSI] 70
exerting_force_lbf_english 1200.0
Spannarm Hub (in) 1.0
Spannkraft (lbf) 1200.0
Gewicht (lb) 4.0
Einlassdruck bar [PSI] 70-150
Spannkraft (N) 5337.86
Max. Druck bei max. mechanischem Vorteil† bar [PSI] 4,8
Spannarm Hub (mm) 25.4
Gewicht (kg) 1.81
exerting_force_n_metric 5337.86
Spannbereich (mm) 6.4
Eingangsdruck (bar) 4.8-10.3
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Luftanschluss Größe 1/4 NPT
PublishedDate 1691177378000
Betriebsablauf Excellent/High
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung Excellent/High
Produkt Typen Hebelspanner
Anwendung - Montage Gut
Produktreihe 800/1200
Anwendung - Schweissen Gut
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
1200-00
Standard-Reparatursatz für pneumatische Spanner, einfachwirkend – Serie 1200
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top