Radiale Ausgangsleistung (lb)
15800
Distanz zum Zentrum (in)
10.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
41144
Innere Trägheit (lb-in²)
3245
center_distance_in_english
10.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
109000
Durchmesser Montagefläche (in)
13.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
29
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
108
Innere Trägheit (lb-in²)
3245
Axiale Ausgangsleistung (lb)
10800
Maximales Drehmoment (in-lb)
47861
Durchmesser Durchgangsloch (in)
4.75
output_radial_capactiry_lb_english
15800
maximum_torque_inlb_english
47861
mounting_surface_diameter_in_english
13.75
Höhe zur Montagefläche (in)
14
b10_torque_capacity_inlb_english
41144
center_thru_hole_diameter_in_english
4.75
height_t0_mounting_surface_in_english
14
output_thrust_axial_capacity_lb_english
10800
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
109000
Radiale Ausgangsleistung (N)
70310
Innere Trägheit (kgm²)
0.95
center_distance_mm_metric
266.7
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
31.899
Distanz zum Zentrum (mm)
266.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.008
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
31.899
b10_torque_capacity_nm_metric
4649
Durchmesser Montagefläche (mm)
349.3
Axiale Ausgangsleistung (N)
48060
Innere Trägheit (kgm²)
0.95
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
120.7
Maximales Drehmoment (Nm)
5408
Maximales Drehmoment (Nm)
5408
Höhe zur Montagefläche (mm)
355.6
output_radial_capactiry_n_metric
70310
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
4649
output_thrust_axial_capacity_n_metric
48060
height_t0_mounting_surface_mm_metric
355.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.032
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
center_thru_hole_diameter_mm_metric
120.7
mounting_surface_diameter_mm_metric
349.25