height_t0_mounting_surface_in_english
14
maximum_torque_inlb_english
39072
Höhe zur Montagefläche (in)
14
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
109000
Radiale Ausgangsleistung (lb)
15800
Durchmesser Montagefläche (in)
13.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
68
mounting_surface_diameter_in_english
13.75
center_thru_hole_diameter_in_english
4.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
246
output_thrust_axial_capacity_lb_english
10800
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
33067
Distanz zum Zentrum (in)
10.5
Maximales Drehmoment (in-lb)
39072
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
109000
Innere Trägheit (lb-in²)
3296
output_radial_capactiry_lb_english
15800
center_distance_in_english
10.5
b10_torque_capacity_inlb_english
33067
Axiale Ausgangsleistung (lb)
10800
Durchmesser Durchgangsloch (in)
4.75
Innere Trägheit (lb-in²)
3296
Maximales Drehmoment (Nm)
4415
output_radial_capactiry_n_metric
70310
Maximales Drehmoment (Nm)
4415
center_thru_hole_diameter_mm_metric
120.7
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
3736
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.072
height_t0_mounting_surface_mm_metric
355.6
Distanz zum Zentrum (mm)
266.7
Axiale Ausgangsleistung (N)
48060
output_thrust_axial_capacity_n_metric
48060
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
120.7
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Radiale Ausgangsleistung (N)
70310
Höhe zur Montagefläche (mm)
355.6
Durchmesser Montagefläche (mm)
349.3
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
31.899
Innere Trägheit (kgm²)
0.965
b10_torque_capacity_nm_metric
3736
center_distance_mm_metric
266.7
Innere Trägheit (kgm²)
0.965
mounting_surface_diameter_mm_metric
349.25
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
31.899
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.02