Manuelle Kniehebelspanner
2002-U
2002-U
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.95
Haltekraft (lb)
600.0
Gewicht (lb)
0.49
Spannarmlänge (in)
1.93
Maximale Haltekraft (N)
2700.0
Höhe unter Spannarm (mm)
24.1
Gewicht (kg)
0.22
Spannarmlänge (mm)
49.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spindelzubehör
215208-M
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Bediener Umgebung
Normal
Flankenscheiben
215105
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Schweissen
Gut
Produktreihe
2002
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
75.0
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
66.0
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Produkt Typen
Standard
Zusatzverriegelung
Nein
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff
Vertikal
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Grifffarbe
Rot
Spannarmausführung
U-Spannarm
Betriebsablauf
2
Produktzubehör
215208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top