Manuelle Kniehebelspanner
202-B
202-B
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.15
Haltekraft (lb)
200
Gewicht (lb)
0.33
Spannarmlänge (in)
1.33
Höhe unter Spannarm (mm)
29.2
Gewicht (kg)
0.15
Maximale Haltekraft (N)
890
Spannarmlänge (mm)
33.8
Produktreihe
202
Flankenscheiben
215105
Spindelzubehör
202208-M
Betriebsablauf
1
Handgriff
Vertikal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
nicht geeignet
Bediener Umgebung
Normal
Standard-Material
Stahl
Zusatzverriegelung
Nein
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
65
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
105
Basis Montage Ausführung
gerade
Produkt Typen
Standard
Produktzubehör
202208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
202305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top