Manuelle Kniehebelspanner
202-TU
202-TU
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.94
Spannarmlänge (in)
1.73
Haltekraft (lb)
200
Gewicht (lb)
0.37
Spannarmlänge (mm)
43.9
Höhe unter Spannarm (mm)
23.9
Maximale Haltekraft (N)
890
Gewicht (kg)
0.17
Produkt Typen
Standard
Handgriff
T-Handgriff
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Betriebsablauf
1
Spindelzubehör
202208-M
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
nicht geeignet
Zusatzverriegelung
Nein
Produktreihe
202
Bediener Umgebung
Normal
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
65
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material
Stahl
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Montage
Sehr gut
Flankenscheiben
215105
Basis Montage Ausführung
gerade
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
105
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Produktzubehör
202208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
202305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top