Manuelle Kniehebelspanner
202203
202203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.44
Gewinde (in)
1/4-20
Länge (in)
3.17
Sauger Breite (mm)
11.2
Länge (mm)
80.5
Zubehör-Typ
Höhenverstellung
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
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
Spannerzubehör
Back to Top