Manuelle Kniehebelspanner
205203
205203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
1.92
Gewinde (in)
1/4-20
Sauger Breite (in)
0.44
Sauger Breite (mm)
11.2
Länge (mm)
48.8
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Spannerzubehör
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Wird verwendet bei Modell/Serie
6015|6015-R|602
Back to Top