Manuelle Kniehebelspanner
207-SB
207-SB
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
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
0.68
Haltekraft (lb)
500
Spannarmlänge (in)
2.22
Höhe unter Spannarm (in)
1.56
Gewicht (kg)
0.31
Spannarmlänge (mm)
56.4
Maximale Haltekraft (N)
2220
Höhe unter Spannarm (mm)
39.6
Standard-Material
Stahl
Basis Montage Ausführung
gerade
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Bediener Umgebung
Normal
Produkt Typen
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
57
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
99
Handgriff
Vertikal
Produktreihe
207
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Spindelhalter
207105
Anwendung - Montage
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
Betriebsablauf
2
Produktzubehör
207105-M
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207105
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top