Manuelle Kniehebelspanner
22200
22/200
Optional Schubstangen für variablen Hub für Spanner der Serie FO, FL, and G
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kolbenlänge (in)
15.24
Gewicht (lb)
2.4
Gewicht (kg)
1.09
Spann-Bereich (mm)
220.0
Kolbenlänge (mm)
387.0
Koben -Gewinde (mm)
M12
PublishedDate
1673617383000
Produktreihe
Schubstangenzubehör für Schubstangenspanner mit variablem Hub
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
Schubsbraunge
Zubehör-Typ
Plungers
Back to Top