Manuelle Kniehebelspanner
240208
240208
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
3.25
Gewinde (in)
3/8-16
Sauger Breite (in)
0.88
Länge (mm)
82.6
Sauger Breite (mm)
22.4
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Spannerzubehör
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top