Manuelle Kniehebelspanner
247208
247208
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
1.13
Gewinde (in)
1/2-13
Länge (in)
3.87
Sauger Breite (mm)
28.7
Länge (mm)
101.6
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Spannerzubehör
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top