Radiale Ausgangsleistung (lb)
1808
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.635
Höhe zur Montagefläche (in)
6.688
Maximales Drehmoment (in-lb)
2390
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
5.148
Axiale Ausgangsleistung (lb)
786
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3164
output_thrust_axial_capacity_lb_english
786
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
center_distance_in_english
3.5
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
output_radial_capactiry_lb_english
1808
output_shaft_dia_in_english
1.2444
b10_torque_capacity_inlb_english
2063
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.2444
Distanz zum Zentrum (in)
3.5
Innere Trägheit (lb-in²)
9.7
maximum_torque_inlb_english
2390
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2063
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
Innere Trägheit (lb-in²)
9.7
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3164
output_radial_capactiry_n_metric
8046
Maximales Drehmoment (Nm)
270
output_shaft_dia_mm_metric
31.61
Distanz zum Zentrum (mm)
88.9
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
31.61
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.002
Radiale Ausgangsleistung (N)
8046
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00019
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
358
Axiale Ausgangsleistung (N)
3498
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.00284
Maximales Drehmoment (Nm)
270
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
358
Innere Trägheit (kgm²)
0.00284
Höhe zur Montagefläche (mm)
169.9
center_distance_mm_metric
88.9
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
233
b10_torque_capacity_nm_metric
233
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3498