b10_torque_capacity_inlb_english
2947
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
9.808
output_radial_capactiry_lb_english
810
Innere Trägheit (lb-in²)
15
Maximales Drehmoment (in-lb)
1779
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Höhe zur Montagefläche (in)
7.78
maximum_torque_inlb_english
1779
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1620
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1406
height_t0_mounting_surface_in_english
7.78
Distanz zum Zentrum (in)
1.9375
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
output_shaft_dia_in_english
1
Radiale Ausgangsleistung (lb)
810
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2947
Durchmesser Montagefläche (in)
2.81
center_distance_in_english
1.9375
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
78.572
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1
Innere Trägheit (lb-in²)
15
mounting_surface_diameter_in_english
2.81
mounting_surface_diameter_mm_metric
71.374
Höhe zur Montagefläche (mm)
197.6
height_t0_mounting_surface_mm_metric
197.612
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.023
center_distance_mm_metric
49.2125
output_shaft_dia_mm_metric
25.4
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
b10_torque_capacity_nm_metric
333
Maximales Drehmoment (Nm)
201
output_radial_capactiry_n_metric
3605
Maximales Drehmoment (Nm)
201
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
333
Durchmesser Montagefläche (mm)
71.4
Distanz zum Zentrum (mm)
49.2
Radiale Ausgangsleistung (N)
3605
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00287
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25.4
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
183
Innere Trägheit (kgm²)
0.00439
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.00439
Axiale Ausgangsleistung (N)
6257