center_distance_in_english
1.9375
Innere Trägheit (lb-in²)
15
Höhe zur Montagefläche (in)
7.78
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2354
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1
Radiale Ausgangsleistung (lb)
810
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
b10_torque_capacity_inlb_english
2354
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.729
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1406
height_t0_mounting_surface_in_english
7.78
Innere Trägheit (lb-in²)
15
mounting_surface_diameter_in_english
2.81
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1620
Durchmesser Montagefläche (in)
2.81
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
13.935
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
output_shaft_dia_in_english
1
Maximales Drehmoment (in-lb)
1735
Distanz zum Zentrum (in)
1.9375
maximum_torque_inlb_english
1735
output_radial_capactiry_lb_english
810
Maximales Drehmoment (Nm)
196
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
mounting_surface_diameter_mm_metric
71.374
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25.4
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
266
b10_torque_capacity_nm_metric
266
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
center_distance_mm_metric
49.2125
Radiale Ausgangsleistung (N)
3605
Innere Trägheit (kgm²)
0.00439
height_t0_mounting_surface_mm_metric
197.612
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00051
Maximales Drehmoment (Nm)
196
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.004
Distanz zum Zentrum (mm)
49.2
output_radial_capactiry_n_metric
3605
Durchmesser Montagefläche (mm)
71.4
output_shaft_dia_mm_metric
25.4
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
183
Höhe zur Montagefläche (mm)
197.6
Axiale Ausgangsleistung (N)
6257
Innere Trägheit (kgm²)
0.00439