Manuelle Kniehebelspanner
424208
424208
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewinde (in)
1/4-20
Länge (in)
1.5
Sauger Breite (in)
0.66
Sauger Breite (mm)
16.8
Länge (mm)
38.1
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Produkt Typen
Spannerzubehör
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top