output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4004
Innere Trägheit (lb-in²)
66
Innere Trägheit (lb-in²)
66
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6151
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
23
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
center_distance_in_english
5.5
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
maximum_torque_inlb_english
7090
b10_torque_capacity_inlb_english
6151
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
184.464
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
8509
Höhe zur Montagefläche (in)
10.875
Maximales Drehmoment (in-lb)
7090
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2759
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.5
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
Durchmesser Montagefläche (in)
4.25
output_radial_capactiry_lb_english
4004
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.054
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
Innere Trägheit (kgm²)
0.0193
Innere Trägheit (kgm²)
0.0193
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
961
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
Radiale Ausgangsleistung (N)
17818
Höhe zur Montagefläche (mm)
276.2
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
Maximales Drehmoment (Nm)
801
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
695
b10_torque_capacity_nm_metric
695
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
38.1
center_distance_mm_metric
139.7
Maximales Drehmoment (Nm)
801
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
output_radial_capactiry_n_metric
17818
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
Axiale Ausgangsleistung (N)
12278
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00673
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961