Axiale Ausgangsleistung (lb)
1433
b10_torque_capacity_inlb_english
5265
maximum_torque_inlb_english
6113
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
output_shaft_dia_in_english
1.5
Innere Trägheit (lb-in²)
45
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
59.186
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
7.359
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959
Maximales Drehmoment (in-lb)
6113
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3767
center_distance_in_english
5.5
Innere Trägheit (lb-in²)
45
output_radial_capactiry_lb_english
3767
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
5265
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00215
output_radial_capactiry_n_metric
16763
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximales Drehmoment (Nm)
691
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Maximales Drehmoment (Nm)
691
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464
Radiale Ausgangsleistung (N)
16763
Axiale Ausgangsleistung (N)
6377
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132
center_distance_mm_metric
139.7
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
b10_torque_capacity_nm_metric
595
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
595
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
38.1
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.017