Radiale Ausgangsleistung (lb)
3767
center_distance_in_english
5.5
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
output_radial_capactiry_lb_english
3767
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.114
Innere Trägheit (lb-in²)
45
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1433
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959
Maximales Drehmoment (in-lb)
7582
maximum_torque_inlb_english
7582
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
17.228
Innere Trägheit (lb-in²)
45
output_shaft_dia_in_english
1.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
b10_torque_capacity_inlb_english
6909
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6909
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Axiale Ausgangsleistung (N)
6377
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
Maximales Drehmoment (Nm)
857
Radiale Ausgangsleistung (N)
16763
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
38.1
Maximales Drehmoment (Nm)
857
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.005
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00062
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
781
b10_torque_capacity_nm_metric
781
center_distance_mm_metric
139.7
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_radial_capactiry_n_metric
16763
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132