Manuelle Kniehebelspanner
509208
509208
Spindel mit Neopren-Kappe, kegelförmig - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.75
Länge (in)
3
Gewinde (in)
5/16-18
Länge (mm)
76.2
Sauger Breite (mm)
19.1
Produkt Typen
Spannerzubehör
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top