height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
center_distance_in_english
1.9685039370079
Höhe zur Montagefläche (in)
4.8
b10_torque_capacity_inlb_english
351
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.59
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
351
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.31
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1572
output_radial_capactiry_lb_english
1775
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1775
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
maximum_torque_inlb_english
294
Axiale Ausgangsleistung (lb)
925
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.3
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
Maximales Drehmoment (in-lb)
294
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
Höhe zur Montagefläche (mm)
123
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
15
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
39.7
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
Maximales Drehmoment (Nm)
33.2
Durchmesser Montagefläche (mm)
45
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
Axiale Ausgangsleistung (N)
4116
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
output_radial_capactiry_n_metric
7899
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
178
Distanz zum Zentrum (mm)
50
center_distance_mm_metric
50
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00068
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00009
Maximales Drehmoment (Nm)
33.2
b10_torque_capacity_nm_metric
39.7
Radiale Ausgangsleistung (N)
7899