center_distance_in_english
2.375
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
3172.0
Durchmesser Montagefläche (in)
3.38
mounting_surface_diameter_in_english
3.38
height_t0_mounting_surface_in_english
11.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951.0
maximum_torque_inlb_english
3672.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
11.852
Innere Trägheit (lb-in²)
43.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2277.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1986.0
Innere Trägheit (lb-in²)
43.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
3672.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
6951.0
Höhe zur Montagefläche (in)
11.0
output_radial_capactiry_lb_english
1986.0
b10_torque_capacity_inlb_english
3172.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
95.117
Distanz zum Zentrum (in)
2.375
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.625
output_shaft_dia_in_english
1.625
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2277.0
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.028
b10_torque_capacity_nm_metric
358.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
8838.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785.0
Maximales Drehmoment (Nm)
415.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
85.9
Axiale Ausgangsleistung (N)
10133.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
358.0
Distanz zum Zentrum (mm)
60.3
Höhe zur Montagefläche (mm)
279.4
center_distance_mm_metric
60.325
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10133.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.0126
mounting_surface_diameter_mm_metric
85.852
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00347
Innere Trägheit (kgm²)
0.0126
Maximales Drehmoment (Nm)
415.0
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
41.275
output_radial_capactiry_n_metric
8838.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
785.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
279.4