Manuelle Kniehebelspanner
519208
519208
Spindel mit Neopren-Kappe, kegelförmig - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.75
Gewinde (in)
5/16-18
Länge (in)
5.5
Länge (mm)
139.7
Sauger Breite (mm)
19.1
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
Zubehör für Handspanner
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Produkt Typen
Spannerzubehör
Back to Top