Heavy-Duty Pneumatic Clamping
52H-3N03H06300
52H-3N03H06300
DESTACOs manuelle Kraftspanner der Serie 52H-3E wurden speziell für den Einsatz in rauen Produktionsumgebungen entwickelt und bietet höchste Spannkraft.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
7.7
Haltemoment (Max) (ft-lb)
1325
Gewicht (kg)
3.5
Maximales Haltemoment (Nm)
1800
Produktreihe
52H-3E
Öffnungswinkel (Grad)
5-135°
Produktfunktion
manual-power-clamps-52h-3e
Spannarmausführung
U-Spannarme (mittig)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
geschlossene Version
Back to Top