Manuelle Kniehebelspanner
535-LB
535-LB
Vertikalspanner für schwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
3.35
Haltekraft (lb)
2200.0
Höhe unter Spannarm (in)
2.95
Gewicht (lb)
4.08
Maximale Haltekraft (N)
10000.0
Gewicht (kg)
1.85
Höhe unter Spannarm (mm)
74.9
Spannarmlänge (mm)
85.1
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
PublishedDate
1674247250000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
120.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spindelhalter
535108-M
Standard-Material
Stahl
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Bediener Umgebung
Rau/Schmutzig
Basis Montage Ausführung
gerade
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm lang
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zusatzverriegelung
Nein
Betriebsablauf
3
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
90.0
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produktreihe
533/535
Produkt Typen
Schwerlast
Back to Top